Hygiejnisk design kabinetter
Den rigtige beskyttelse kræves
I hygiejnekritiske miljøer skal elskabe gøre mere end blot at beskytte komponenter. De skal også understøtte sanitære processer, mindske risikoen for kontaminering og modstå hyppige nedvaskningsprocedurer.
Kabinetter i hygiejnisk design er udviklet til krævende applikationer, hvor højtryksrengøring, aggressive rengøringsmidler og strenge hygiejnestandarder er en del af den daglige drift. Konstruktion i rustfrit stål, skrå overflader og spånfri design hjælper med at beskytte elektrisk udstyr, samtidig med at rengøring og vedligeholdelse forenkles.
Disse løsninger anvendes i vid udstrækning i fødevare- og drikkevareindustrien, farmaceutiske og andre regulerede industrier, hvor oppetid, sikkerhed og hygiejne er afgørende.
Vigtige hygiejniske designfordele:
• Designprincipper i overensstemmelse med retningslinjerne for IP66/69, type 4 X og fødevareindustriens hygiejnebestemmelser
• reduceret risiko for bakterievækst gennem glatte, drænbare overflader
• beskyttelse mod korrosion, fugt og aggressive rengøringsmidler
• nemmere og hurtigere rengøring under rutinemæssige sanitære vaskeprocedurer
Angiv det rigtige kabinet til dit sanitære miljø
Få vejledning fra kabinettets specialister om hygiejnekrav, vaskeforhold og anvendelsesegnethed.
Uanset om du designer nyt udstyr eller opgraderer eksisterende installationer, kan valg af det relevante kabinet hjælpe med at understøtte overholdelse af standarder, forenkle rengøringsprocedurer og beskytte kritiske elektriske komponenter i krævende miljøer.
UDVALGTE PRODUKTER

Kabinetløsninger i hygiejnisk design til hygiejniske miljøer
Valg af det rigtige kabinet i hygiejnisk design afhænger af vaskeintensiteten, installationskravene og det krævede niveau af sundhedsbeskyttelse.
Vores sortiment af kabinetter til hygiejnisk design understøtter en bred vifte af anvendelsesbehov på tværs af produktions-, forarbejdnings- og supportområder. Fra zoner med de højeste sanitære krav til mere kontrollerede miljøer er hver produktfamilie udviklet til at matche de forhold, hvorunder den installeres og betjenes.
Porteføljen omfatter HDW-, HDF-, AFS-, ASR-kabinetter og HDTB-terminalbokse, der dækker forskellige installationstyper og hygiejnekrav, der almindeligvis findes i samme anlæg. Dette gør det muligt at vælge et kabinet baseret på, hvor det anvendes, i stedet for at tilpasse applikationen til produktet.
• Vægmonterede HDW-kabinetter og HDF-gulvkabinetter anvendes, hvor de højeste hygiejnekrav gælder
•AFS-kabinetter i rustfrit stål med skrånende toppe adresserer områder med regelmæssig rengøring og moderate hygiejnekrav
• ASR-kabinetter i rustfrit stål og HDTB-klemkasser anvendes typisk i kontrollerede zoner eller perifere områder
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
- Hvad er et hygiejnisk design kabinet?
Et kabinet i hygiejnisk design er et elektrisk kabinet i rustfrit stål, der er udviklet til at understøtte sanitet og reducere risikoen for kontaminering. Typiske funktioner omfatter skrånende overflader, glatte overflader, hygiejniske pakninger og høj indtrængningsbeskyttelse til vaskemiljøer.
- Hvad er forskellen på hygiejniske og standard rustfrit stål kabinetter?
Mens standard kabinetter i rustfrit stål fokuserer på korrosionsbestandighed, er kabinetter i hygiejnisk design specielt konstrueret til at forenkle rengøring, forhindre væskeophobning og minimere bakterieområder.
- Hvilke kabinetter er velegnede til Clean In Place (CIP) eller højtryksskylning?
Vægmonterede hygiejniske kabinetter og hygiejniske gulvskabe er designet til krævende nedvaskningsmiljøer og rene miljøer, hvor der kræves høj beskyttelse mod indtrængen og hygiejnisk konstruktion.
- Hvornår skal gulvstående hygiejneskabe anvendes?
Gulvstående hygiejniske kabinetter anvendes typisk, når vægmontering ikke er mulig, eller når der skal anbringes større kontroludstyr, samtidig med at der opretholdes strenge hygiejnekrav.
- Findes der forskellige hygiejneniveauer til forskellige anvendelser?
Ja. Kabinetter med hygiejnisk design omfatter typisk løsninger til høje, mellemstore og grundlæggende sundhedsbeskyttelsesniveauer, der muliggør valg baseret på rengøringsintensitet og anvendelsesbehov.