Skip to main content
Vælg land og sprog
Ændring af din lokation kan muligvis have indvirkning på produktets tilgængelighed Udvalgte produkter er muligvis ikke tilgængelige i alle internationale regioner.
Nuværende valgte land: Denmark / Danmark | Dansk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
ASR Photo
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Vægmonterede skabe rustfrit stål, ASR

Serien af vægmonterede rustfri stål-skabe med en enkelt dør, ASR, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Risikoen for komponentfejl, og dermed unødig nedetid, elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Denne serie af skabe er velegnet til industrier som føde- og drikkevarer samt lægemidler plus næsten alle andre miljøer, afhængigt af gradniveau.

Læs mere Læs mindre

Industristandarder

UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

Læs mere Læs mindre Udskriv denne side
Detaljer

Funktioner

Specifikationer

Finish Poleret
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm

Diagrams

Fordele
Ressourcer
Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.