Partiel dør til monitor, DPM
Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.
Partiel dør til monitor, DPM
Denne glaserede deldør er en praktisk løsning, når en computerskærm skal monteres inde i et skab. Døren sikrer din computerskærm mod tyveri og farer, som skyldes det omgivende miljø.
Detaljer
Fordele
Ressourcer
Compatible Products
Funktioner
- Beskrivelse: Til monitor skærme fra 14" til 21". Bruges i kombination med den hængslede tastaturbakke DPK. Muliggør installation af en PC i ethvert gulvskab. Den resterende plads vil blive udfyldt med DPC top- og bundpaneler og DP partielle døre.
- Materiale: 1.75 mm stålplade, synsområde: 4 mm sikkerhedsglas.
- Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Tæthedsgrad: IP 44.
- Pakke størrelse: 1 dør med hængsler og dobbelt-bit 3 mm lås.
- Monteringskrav: Anvendes i kombination med DPK tastaturbakke. Anbefales i kombination med CDH for at undgå hul mellem de øvre og nedre paneler.
Specifikationer
Materiale
Lakeret Stål
Finish
Struktur Pulvermaling
Farve
Light Gray
Farvekode
RAL 7035
Installationsvejledning / instruktionsark
Obligatorisk
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.