超越严格标准的认证

nVent ERICO Cadweld 认证

指定合适的放热焊接系统对接地系统的使用寿命至关重要。确保为下一个项目指定原创的 nVent ERICO Cadweld。

接地系统的最佳连接不仅仅需要类型正确;还必须确保连接系统符合最新、最严格的测试标准。

nVent ERICO Cadweld 满足并超越了最严格的接地连接测试标准和产品认证。Cadweld 满足的标准列表非常广泛。

本列表包括但不限于以下标准:

电气与电子工程师协会 (IEEE) 标准837-2014


IEEE 837 – IEEE 永久连接资格标准

  • 用于变电站接地 - 专门用于评估和认证在严苛的变电站环境中使用的接地连接器。
  • 它是最严格的接地连接测试标准,可使连接达到与装置相当的使用寿命。
  • 多种 nVent ERICO Cadweld 连接已达到并超越最新版标准的要求。2014 年,新的 IEEE 837 标准版本发布,该版本包含非常严格的连接测试协议。

认证测试:nVent ERICO Cadweld 永久接地连接器

下载摘要

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 – 接地与连接设备 – 是认证接地与连接设备的 ANSI 标准。UL 467 适用于接地与连接设备,应按照加拿大电气规范第 I 部分 CSA C22.1(加拿大)、国家电气规范 NFPA 70(美国)或电气安装标准 NOM-001-SEDE(墨西哥)使用。
  • 多种 nVent ERICO Cadweld 连接符合最新版标准的要求。
  • 有关 UL 467 产品列表,请参见 UL 产品 iQ。搜索“ERICO”,查找文件 KDER.E220029。

AREMA


  • 美国铁路工程和道路维护协会专注于开发和推进与铁路基础设施设计、施工和维护相关的技术实践知识和建议措施。
  • 涵盖信号系统、轨道电路、电源、电气保护和正向列车控制 (PTC) 的通信和信号建议措施手册
  • nVent ERICO Cadweld 放热焊接也包含在 AREMA® 铁路工程手册第 4 章:轨道 – 第 3.7 部分 – 轨道接线应用中

其他重要标准:


其他重要标准:

  • 美国农业部 (USDA) 农业设施服务局 (RUS)
  • 电信工业协会 (TIA)-607 – 客户场所电信连接与接地。
  • IEEE 80 – IEEE 交流变电站安全指南。
  • IEEE 81 – IEEE 地测指南
  • 接地系统的电阻率、接地阻抗和地表电位,第 1 部分: 正常测量。
  • IEEE 1100 – IEEE 电子设备供电和接地建议措施,也称为 IEEE Emerald Book™
  • 国标 (GB) 50169 – 接地连接电气设备安装工程施工和验收规范(中国)
  • DL/T 621 – 交流电气装置接地(中国)
  • 澳大利亚/新西兰标准™ (AS/NZS) 1768 – 防雷(澳大利亚/新西兰)
  • CENELEC - EN 50522 – 超过 1kV AC 的供电装置接地
  • 丹麦标准基金会 (DS) HD 637 S1 – 超过 1kV AC 的供电装置
  • 国际电工委员会 (IEC) 61936-1 – 超过 1kV AC 的供电装置

了解更多。

如对 nVent ERICO Cadweld 产品认证和列表有任何疑问,请联系技术支持团队。或者,如需更多 nVent ERICO 产品列表,请查看我们的资源库。

联系技术支持

转到资源库