System 3000

nVent ERICO System 3000
LPDesignServices.png

一款技术先进的防雷系统

nVent ERICO System 3000 从多年的研究活动发展而来。通过广泛的现场研究、先进的室内外高电压测试以及计算机建模研究支持,System 3000 的早期版本为最新改进提供了构建基块。这一广泛研究硕果累累,包括一些最新的技术论文和期刊。该系统独特的特性能够实现可靠的雷电截获和控制。

需要设计方面的帮助?

请告诉我们您的项目或设计!我们遍布世界各地的专业工程师和设计师团队可为您的防雷项目提供支持。

请告诉我们您的项目!

nVent ERICO System 3000 组件


ERICO_System3000_InstallGraphic.png

1) nVent ERICO Dynasphere 避雷针

nVent ERICO Dynasphere 避雷针提供雷电放电的最佳点,否则雷电放电会冲击和破坏未受保护的建筑物和/或建筑物内部设施。避雷针或接闪器的主要功能是将雷击截获到最佳点,从而通过引下线将放电电流引导至接地系统。

2) nVent ERICO Ericore 引下线

nVent ERICO Ericore 引下线提供一条从接闪器到接地系统的低阻抗绝缘通道,以便将雷电流导向地面,而不会形成过大电压。该电缆由精选介电材料组成,可以实现电容平衡,并且有助于确保在高脉冲条件下的绝缘完整性。

3) 悬臂式和拉线式安装桅杆

可为建筑物上的悬臂式或拉线式安装提供安装桅杆。

4) nVent ERICO 雷电计数器

雷电计数器用于监测 System 3000 装置。它会记录雷击的数量、时间和日期,以方便在检查过程中检索。

5) 接地系统

接地系统必须具有低阻抗,以分散雷击能量。由于雷电放电会产生高频率电流,我们尤为关注接地系统的频率依赖性电气参数(阻抗)以及低电阻接地。

避雷针放置的搜集体积法


CollectionVolumeMethod_NoLabels_2.png image

可根据防雷现场的各种现有模型将避雷针放置到建筑物上。最常用的方法是滚球法 (RSM),即根据简单的电气几何模型 (EGM) 确定雷击距离。与此相反,CVM 使用 Eriksson 的引力半径 (Ra) 模型确定防雷系统的理想放置,这会使用雷电电流来计算防雷系统提供的保护半径。CVM 会考虑建筑物的特征,评估大气击穿的物理标准以及不同结构点产生的电场强度。然后,它会利用这些信息为该特定结构提供最佳的防雷系统。结果就是选定拦截效率水平下的最有效避雷针放置。

非常适合:

  • 无法应用标准安装方式的复杂建筑物
  • 依照 IEEE 998 保护变电站
  • 未指定常规安装方法且采用增强型解决方案更为有利的应用

了解更多


请告诉我们您的项目!

请告诉我们您的项目或设计!我们遍布世界各地的专业工程师和设计师团队可为您的防雷项目提供支持。

联系我们