Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
PH20275.jpg image
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

nVent ERICO Cu-Bond 圆形导体

几十年来,nVent ERICO 已经为市场提供了许多优质镀铜接地棒产品。nVent ERICO沿袭了接地棒的设计制造理念,打造出了一款革命性的全新接地导体 --- 镀铜圆钢导体。nVent ERICO 镀铜圆钢的导体芯由低碳钢制成,柔韧性更强,有助于现场施工。钢芯与表面电镀铜层间有一层镍,该镀镍工艺有助于确保镀铜层和钢芯之间的分子键持久有效,使铜层不易剥落。导体的钢芯设计具有出色的防盗功能,很难被手持工具切割。由于采用了钢芯,nVent ERICO 镀铜圆钢导体经济实惠,可替代 纯铜导体。导体的铜层具有高电导性和耐腐蚀性。在地面以上的应用中,nVent ERICO 镀铜圆钢导体的独特属性使之可以水平和垂直安装,且符合 IEC 62305-3 标准对防雷导体的要求。在公共事业行业中,该产品可用作配电引下线导体,或者作为变电站栅栏等电位连接的组件,或者用作将电力输送回电网的设备接地体。在电信应用中,该产品可用于将设备接地连接到接地网,作为输电塔的立管(引下线)或数据中心网络连接的接地导体。它们还非常适用于轨道交通应用,例如轨道旁等电位连接导体、杂散电流导体、轨道旁设备的接地组件、牵引供电系统,还可应用于变电站和通信天线设备中。在埋地的应用中,nVent ERICO镀铜圆钢导体非常适合用作接地和等电位连接导体(此类导体的铜线容易被盗)。它们还可以用作无线电信塔、公共事业变电站中的配电和输电接地导体,大规模地面太阳能发电厂、工业设施中的石油化工和采矿基础设施接地组件,以及轨道交通应用的埋地式电网导体或电极。该导体还可以用作风塔之间的互连接地导体,或位于风塔基座处的接地网。

导体的钢芯具有出色的防盗功能,使用手动工具很难能够切割导体。由于采用了这种钢芯,nVent ERICO 镀铜圆钢导体经济实惠,可替代 100% 铜导体。导体的铜表面提供高导电性和耐腐蚀性。

在地面标高以上,nVent ERICO 镀铜圆钢导体的独特属性使之无论水平还是垂直放置都非常适合。根据 IEC 62305-3 第 2.0 版标准使用时,该导体非常适合作为雷电保护引下线。

在公共事业行业中,该产品可用作配电引下线导体,或者可作为变电站栅栏连接套件的一部分,或用作将电力输送回电网的设备接地立管。在电信应用中,该产品可用于将设备接地连接到接地网,作为输电塔的立管(引下线)或数据中心网络连接的接地导体。它们还非常适用于轨道交通应用,例如轨道旁连接导体和杂散电流导体、轨道旁设备的接地套件、牵引供电系统,还可应用于变电站、路边掩蔽处和通信天线设备中。

在地面标高以下,nVent ERICO Cu-Bond 圆形导体非常适合用作接地和连接导体(铜线导体容易被盗)。它们可以用作无线电信塔、公共事业变电站中的配电和输电接地、大规模地面太阳能发电厂、工业设施中的石油化工和采矿基础设施,以及轨道交通应用的埋地式电网导体或电极。该导体还可以用作风塔之间的互连接地导体,或位于风塔基座处的接地网。

阅读更多 阅读更少
  • UL (IEC)
  • UL
  • cUL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

材料 镀铜钢
镀层厚度 10mil
镀层厚度 254µm
导体实际尺寸比较
导体尺寸 近似直径 横截面
25 平方毫米 6.76 毫米 -
35 平方毫米 7.65 毫米 -
CBSC8 8.00 毫米 50.27 平方毫米
50 平方毫米 8.89 毫米 -
CBSC10 10.00 毫米 78.52 平方毫米
70 平方毫米 10.69 毫米 -
95 平方毫米 12.47 毫米 -
CBSC13 13.20 毫米 138.07 平方毫米
CBSC14 14.20 毫米 158.90 平方毫米
120 平方毫米 14.22 毫米 -
CBSC16 15.70 毫米 199.84 平方毫米
150 平方毫米 15.75 毫米 -
185 平方毫米 17.65 毫米 -
CBSC18 17.70 毫米 243.27 平方毫米
导电性比较
部件编号 AWG(欧姆/千米) CBSC 电阻/ 长度比较 平方毫米(欧姆/千米) CBSC 电阻/ 长度比较
CBSC18 1/0 AWG 118.52% 50 平方毫米 110.82%
2 AWG 74.54% 35 平方毫米 77.57%
CBSC16 2 AWG 102.20% 35 平方毫米 106.36%
4 AWG 64.27% 25 平方毫米 75.97%
CBSC14 2 AWG 137.78% 25 平方毫米 102.42%
4 AWG 86.65% 16 平方毫米 65.55%
CBSC13 2 AWG 134.46% 25 平方毫米 99.95%
4 AWG 84.56% 16 平方毫米 63.97%
CBSC10 4 AWG 132.25% 16 平方毫米 100.05%
6 AWG 83.17% 10 平方毫米 62.53%
CBSC8 6 AWG 107.85% 16 平方毫米 129.73%
8 AWG 67.83% 10 平方毫米 81.08%

图

应用场景图片 资源 Compatible Products
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道