Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…
nVent ERICO Intersystem Bonding Termination Bar
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

系统间端接棒

系统间端接系统 (IBTB) 隶属于 nVent ERICO 设备电气保护产品线,其设计符合 2008 年版 NEC® 第 250.94 条“连接其他系统”的相关要求。IBTB 可安装在电度表底座或进线口设备旁,用它可以方便地从电话、有线电视或广播和电视天线互连和端接接地导体。IBTB 包含耐腐蚀、不锈钢安装五金件,且易于连接和检修。在可能的情况下,使用嵌入式连接夹钳(#6-#2 AWG,或 16-35 平方毫米)可以轻松安装一个长度连续不断的接地电极导体。聚合底座和外壳具有抗冲击性和防紫外线性,并且符合针对耐气候性性能的 UL® 要求。

阅读更多 阅读更少
  • cUL
  • UL
打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

图

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道