DT1 系列 DIN 轨浪涌保护器,I+II 类 12.5 kA
浪涌和电压瞬变是昂贵的电子设备发生故障和业务中断的主要原因。损坏可能会导致大笔资金的损失,如计算机和通信设备损坏,以及由于计划外系统停机而间接导致的收入和利润的损失。
nVent ERICO 提供多个系列的浪涌保护装置 (SPD),适用于广泛的应用,可针对配电系统的电压瞬变提供可靠的保护。
DT1 系列 DIN 轨浪涌保护装置可以针对 IEC I 类和 UL 1CA 类环境中的电压瞬变提供高效可靠的保护。DT1 系列经过 IEC 和 UL 标准的测试和独立认证,为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。