Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
更改所在国家/地区可能会影响产品供货范围。部分产品并非在所有国际区域均有供应。
当前所选国家/地区: China / 中国 | 中文
搜索 nVent 产品、资源,或提出您的任何问题
Loading search…

地下接地连接

为什么选择放热焊接

为什么选择放热焊接?


  • nVent ERICO Cadweld 是地下接地、铁路信号和铁路牵引电力的终极连接解决方案。
  • nVent ERICO Cadweld 放热焊接旨在提供不会松动或腐蚀的永久性分子键。
  • 此类连接旨在服务导体的整个生命周期。nVent ERICO Cadweld 的载流容量等于或大于导体,可以承受重复的故障电流或数百万总吨铁路运输量,而且不会发生故障。

永久性分子键


nVent ERICO Cadweld 可以形成一个分子键,将导体和连接物合并成一块铜。与机械连接相比,nVent ERICO Cadweld 可以一直保持更低的阻抗。

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + 热氧化铜 + 铝 → 铜 + 氧化铝(炉渣)+ 热反应温度大约为 2500°C (4500°F)

nVent ERICO Cadweld 与机械接地连接


  • 间隙和空隙是所有机械连接类型固有的。最初安装时,电阻测量可能有利,但是,连接点的这些间隙和空隙逐渐将更容易出现腐蚀,并增加接地、信号或供电系统的阻抗。

国家电气接地研究项目 (NEGRP)


  • 1995 年,防火研究基金会 (FPRF) 创立了 NEGRP,旨在检查接地系统及其组件在 10 年内的腐蚀情况。
  • 与 nVent ERICO Cadweld 相比,此类连接的接触面极小且存在腐蚀风险,通常是最薄弱的一环。

有问题吗?

有关 nVent ERICO Cadweld 与特定机械连接的对比情况,请联系技术支持团队。

联系技术支持