Advanced Technology-certifieringar

Certifieringar

Certifieringar

Genom att välja nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter får du produkter som ger tillförlitlighet, säkerhet och har en världsomspännande certifiering. Tillsammans med klass II-certifieringen för ledare med hög temperaturbeständighet på upp till 115 °C, har vår produktlinje med Advanced Technology-certifieringar enligt dessa standarder:

Lär dig allt om nVent ERIFLEX
Flexibar-teknik och design.

Hämta nVents tekniska handbok om ERIFLEX Flexibar för att lära dig mer om konstruktion för Flexibar, tillämpningsöverväganden och hur man väljer produkter.

HÄMTA HANDBOKEN

Specificera Advanced Technology
för ditt nästa projekt.

Hämta specifikationer för alla nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter på en gång! Infoga dem direkt i dina specifikationsdokument.

HÄMTA SPECIFIKATIONER

Klass II-ledare


37932575_XXL.jpg

Tack vare sina unika funktioner klassas Advanced Technology-isoleringen för nVent ERIFLEX Flexibar och IBS/IBSB som klass II-ledare med hög temperaturresistens på 115 °C.

Denna arbetstemperatur minskar riskerna för heta punkter i anslutningsområdet. Arbetstemperaturen för en elektriskt kabel hänvisar normalt till den minimi- och maximitemperatur som kabeln säkert kan användas vid under en viss tidsperiod. Denna arbetstemperatur avgörs av den isolering och skyddsmaterial som finns runt kabeln. Ett typiskt PVC-isoleringsmaterial har ett temperaturområdet på -15 °C till 70 °C.

Advanced Technology har klass II-isoleringscertifiering enligt IEC 61439-1, som erbjuder:

  • Hög dielektrisk styrka (›20 kV/mm)
  • Högt mekaniskt motstånd (IK 09)
  • Hög temperaturresistens (glödtrådstest 960 °C)

Denna certifiering medger:

  • Tillåtelse att röra vid och korrigera metalldelar direkt (utan vassa kanter) (inget skyddsavstånd krävs)
  • Max. driftström: upp till 100 % av ledarens maximala, klassade temperatur (80 % utan klass II)

Genom att välja Advanced Technology-produkter väljer du produkter som erbjuder tillförlitlighet, säkerhet och global certifiering. Du väljer de bästa produkterna i sin klass.

Certifieringar


UV-resistens

Advanced Technology-isolering har klarat Uv-resistenstester:

  • Flexibar och IBSB Advanced är utformade för inomhustillämpningar. Advanced Technology-isolering har specifika funktioner som potentiellt medger tillämpning i miljöer utöver dess ursprungliga funktionsmiljö.
  • På grund av den stora variationen i yttre miljöförhållanden måste kraven i varje tillämpning granskas av slutanvändaren för att tillåta användning utomhus av både Flexibar och IBSB Advanced.
  • Följande tester och certifiering kan hjälpa våra kunder att få ut maximalt av våra produkter: UV-klass enligt UL 2556 och UL 854

EN45 545-2

EU-standard för brandtester av järnvägskomponenter för Flexibar och IBS/IBSB Advanced.

För att kunna välja rätt produkt för en specifik tillämpning är det kundens ansvar att förstå omfattningen av produktens användning, likväl som den avsedda slutliga användningen för tågsetet.

Fordon är klassificerade som: HL1, HL2 eller HL3, beroende på deras tid i tunnlar och huruvida de innehåller sovvagnar. HL1-klassificeringen representerar den lägsta risknivån och HL3 den högsta.

Denna standard ger vägledning för att kvantifiera effekten av en brand jämfört med produktkravsklassificeringen. Advanced Technology omfattas av produktkravsuppsättning R22 och R23, beroende på dess installationsplats.

Det finns tre tester som används för att upprätta produktprestanda i enlighet med dessa produktkrav:

  • Syreindex till TO1 EN ISO 4589-2
  • Densitet för rökgas till T 10.03 EN ISO 5659
  • Syreindex till T 12 NF X70-100-1 och -2

 


 

10894769_XXL.jpg

Vill du få mer information om våra certifieringar och erbjudanden för järnväg?

Besök sidan nVent ERIFLEX Advanced Technology för järnvägssystem för att lära dig mer om hur Advanced Technology används i hela järnvägsnätverk, från skåp vid spåret till elcentraler ombord.

LÄR DIG MER

 


 

DNV GL

En dedikerad certifiering för marin och offshore för IBS/IBSB Advanced.

IBS/IBSB Advanced är ett DNV-GL-certifierat skensystem för elinstallationer för fartyg och marina tillämpningar. Dessutom gör serietester, inklusive kortslutningstester, baserade på IEC 61439-1 det möjligt för oss att erbjuda full teknisk produktinformation inklusive motstånd mot strömenergiomvandling eller vägledning om ledarfästen/mellanrum.

 


 

Bureau Veritas (marin och offshore)

Flexibar Advanced och IBS/IBSB Advanced är också certifierade av Bureau Veritas Marine and Offshore Division inom kategorin Classification of Steel Ships och i enlighet med IEC 60092 (Elektriska installationer på fartyg).

Bureau Veritas är ett av världens ledande fartygsklassificeringsbolag med offshore-säkerhets- och verifieringsorgan.

 


 

58236197_XXL.jpg

Vill du få mer information om våra marina och offshore-certifieringar och erbjudanden?

Gå till vår sida om nVent ERIFLEX Advanced Technology för marina och offshore-tillämpningar för att få mer information om de certifieringar för marin och offshore för Advance Technology som gör den idealisk för dessa unika tillämpningar.

LÄR DIG MER

Globala certifieringar

Förutom att de har låg rökutveckling, är halogenfria och med flamskyddsegenskaper, är våra Advanced Technology-produkter testade och certifierade i enlighet med IEC- och UL-standarder över hela världen:

  • nVent ERIFLEX Flexibar Advanced och nVent ERIFLEX IBS/IBSB Advanced i enlighet med IEC 61 439-1 och UL 67/UL 758
  • nVent ERIFLEX isolatorer, metrisk, i enlighet med IEC 61 439-1 och UL 67/UL 89
  • nVent ERIFLEX UD-fördelningsplintar och nVent ERIFLEX SB strömplintar i enlighet med IEC 60947-7-1 och UL 1953 eller UL 1059n
  • nVent ERIFLEX skenfästen, metrisk, i enlighet med IEC 61 439-1
  • nVent ERIFLEX skenfästen, brittisk, i enlighet med IEC 61 439-1 och UL 67/UL 891

Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX Advanced-komponenter?

Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.

KONTAKTA OSS