Utvecklings- och designtjänster

Utvecklings- och konstruktionstjänster

Låt teknikerteamet från nVent ERIFLEX hjälpa dig med dina projektbehov.

nVent ERIFLEX levererar lågspänningslösningar för energidistribution som minskar den totala installationskostnaden och ökar konstruktionsflexibiliteten. Detta genom att tillhandahålla ett omfattande utbud av innovativa och tillförlitliga produkter via vår globala expertis för slutanvändarnas tillämpningar.

nVent ERIFLEX teknikstöd


Genom att utnyttja nVent ERIFLEX-lösningar och använda vår tekniska expertis kan designers och tillverkare minska sina totala installationskostnader samtidigt som de förbättrar säkerheten och tillförlitligheten och uppfyller stränga kundkrav.

Låt våra interna experter hjälpa till genom att stödja din systemdesign, ge tekniska råd och konfigurationsrådgivning eller offerter för kompletta lågspänningslösningar.

För att hjälpa till med montering av enheter tillhandahåller vårt nVent ERIFLEX-team:

ERIFLEX_Icon_DesignSupport.png image

Designsupport

ERIFLEX_Icon_PanelSoftware.png image

Vår egenutvecklade interaktiva panelprogramvara

ERIFLEX_Icon_TrainingandAssistance.png image

Utbildning och stöd under installationen

ERIFLEX_EarlyInvolvement.png image

Tidigt engagemang som resulterar i optimala lösningar för kompakt format, kvalitet, kostnadseffektivitet och överensstämmelse med relevanta standarder

nVent ERIFLEX -produktlösningar


Beprövade nVent-lösningar inkluderar: nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, flätor och IBS/IBSB Advanced. Alla designade för att möta dina mest utmanande skåpdesigns- och produktionskrav.

Flätor för jordning och potentialutjämning

nVent ERIFLEX-ingenjörer kan samordna på plats med projektinstallatörer, platsövervakare, fältingenjörer och kvalitetsexperter för att bedöma förhållandena och rekommendera lösningar för elektriskt skydd anpassade för varje plats individuella behov och krav.

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

nVent ERIFLEX kan tillhandahålla förtillverkade Flexibar-konfigurationer enligt dina ritningsspecifikationer. Flexibar kan kapas, stansas, vridas eller böjas för att passa dina mest utmanande gruppcentraler och krav på produktionsschema.

nVent ERIFLEX programvara för online-konfiguration


Förenkla genom att beräkna och designa med nVent ERIFLEX Online.

ERIFLEX_DesignSoftware_2.png image

nVent ERIFLEX gör det enkelt att skapa en teknisk panellayout med alla nödvändiga nVent ERIFLEX-komponenter. Om du designar ett komplett lågspänningsskensystem, skapar en fördelningssats eller ska fastställa en flexibel anslutning med nVent ERIFLEX Flexibar, kan du lita på att nVent ERIFLEX-programvaran förenklar processen.

Vår interaktiva programvara är utvecklad i enlighet med den nya IEC 61439-1-standarden. Den skapar och beräknar ett projekt genom att steg för steg vägleda användaren med lättförståeliga instruktioner, på något av 12 tillgängliga språk.

Detta interaktiva verktyg innehåller:

  • Optimering av projektdesign
  • En uppdaterad prislista för nVent ERIFLEX
  • En projektkalkylator för kostnadsoptimering
  • Tillhörande tekniska och kommersiella datablad
  • Ett användarvänligt gränssnitt

REGISTRERA DIG NU

ERIFLEX_DesignSoftwareLogin.png image

Redo att komma igång?

Registrera dig här för att få ett användarnamn och lösenord för gratis och obegränsad åtkomst.

Registrera dig nu
How to Use the nVent ERIFLEX Online Configurator

Play

Lär dig hur med vår video

Titta på en kort instruktionsvideo för att lära dig hur du designar ett lågspänningssystem för energidistribution med nVent ERIFLEX Online.

Titta nu

nVent-lösningar för strängpressning


Lita på nVent för ditt strängpressningsprojekt och dra nytta av över 60 års erfarenhet inom strängpressning av aluminium. nVent förbättrar varje steg i leveranskedjan, från specialutformad aluminiumsträngpressning till just-in-time lagerpåfyllning. Våra egen kapacitet omfattar från 0,1 till 12,5 punkter per fot och cirkelstorlekar från 0,5 till 12,0 tum, vilket ger en mängd anpassade former för att uppfylla dina projektbehov. Förutom vår kapacitet för aluminiumsträngpressning kan nVent bidra till att minska dina totala kostnader och produktcykeltider genom att tillhandahålla fullständiga tillverknings-, ytbehandlings- och monteringstjänster.

KONTAKTA OSS

Redo att komma igång?

Ta kontakt med nVent ERIFLEX-teamet för att lära dig mer om teknikertjänster.

KONTAKTA OSS