Elskåpslösningar

Lösningar i och mellan paneler
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

Innovativa och utrymmesbesparande lösningar för komplexa elskåp

I dagens elskåp är design och maximalt utnyttjande av utrymmet avgörande för lågspänningsanslutningar. Tack vare unik, innovativ teknik från nVent ERIFLEX kan du minska utrymmesbehovet på din elskåpslayout.

Från början har nVent ERIFLEX utvecklat banbrytande produkter som fortsätter att revolutionera industrin för elskåpssäkerhet, inklusive uppfinningen av den första flexibla skenan (FLEXIBAR) 1987. Tillsammans med lanseringen av ett brett utbud av isolatorer och fästen, fördelnings- och jordningsplintar och flätor, har nVent ERIFLEX fortsatt att förnya sig genom att 2017 lansera nVent ERIFLEX Advanced Technology och skapa en ny standard för säkerhet och innovation för flexibla skenor.

In-panel-lösningar


nVent ERIFLEX Products

nVent ERIFLEX är en leverantör av lågspänningsanslutningar för ditt elskåp. När utrymmet är en utmaning kan du med nVent ERIFLEX-lösningar minska storleken på ditt skåp. nVent ERIFLEX produktportfölj säkerställer panelens säkerhet samtidigt som antalet potentiella värmehärdar reduceras när kraven på panelerna är att klara mer effekt och högre ampacitet.

nVent ERIFLEX Advanced Technology sätter säkerheten främst med en unik och modern lösning som även uppfyller internationella standarder. Denna teknik kombinerar låg rökutveckling, halogenfria och flamhämmande egenskaper som förbättrar säkerheten för din panel.

nVent ERIFLEX-lösningar är kompatibla med internationella standarder inklusive IEC och ANSI/UL, såväl som vertikala marknadsspecifika standarder inklusive DNV GL och ABS, vilket möjliggör implementering av nVent ERIFLEX-lösningar i ett mycket brett spektrum av tillämpningar.

nVent ERIFLEX-lösningar används vanligtvis i elektriska system klassade upp till 1 000 VAC IEC/UL och 1 500 VDC IEC/UL och för ampaciteter som sträcker sig från 80 A till 7 400 A.

Mellanpanel-lösningar


nVent ERIFLEX Products

Snabba upp installationen och sänk kostnaderna med nVent ERIFLEX mellanpanellösningar

nVent ERIFLEX levererar lågspänningslösningar för energidistribution som minskar den totala installationskostnaden och ökar konstruktionsflexibiliteten. Detta genom att tillhandahålla ett omfattande utbud av innovativa och tillförlitliga produkter via vår globala expertis för slutanvändarnas tillämpningar.

nVent ERIFLEX har ett omfattande utbud av flata ledare inklusive nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, isolerad, flexibel skena och nVent ERIFLEX IBSB, isolerad strömfläta, som båda möjliggör en minskning av tvärsnittet jämfört med kablar.

Flexibiliteten hos nVent ERIFLEX flatledare säkerställer:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

Sparar utrymme och vikt

i elektroniska paneler tack vare en förstärkt isolering som uppfyller kraven i IEC 61439-1 och UL 60950

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

Minskad tid och kostnad

för monteringen, ökad produktionsgenomströmning och förenklat underhåll i fält

LENTON_Icon_Testing.png image

Även skåpets tillförlitlighet

förbättras tack vare vår Advanced Technology och våra flata ledare utan kabelskor vilket minskar antalet heta punkter.

Presenterade produkter


nVent ERIFLEX FleXbus-system

  • Sänker den totala installationskostnaden med minst 20 %
  • Klar-att använda: inga specialverktyg eller specialister behövs
  • Går att installera på halva tiden jämfört med en kabelkanal eller en kabelstege med flera kablar och kabelskor
  • Mångsidig, anpassningsbar, användarvänlig och en favorit för korta avstånd (upp till 10 meter)
  • Uppnå praktiskt taget vilken layout som helst och övervinn eventuella problem på platsen
Visa produkter
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Enkel att montera. Kommer klar för användning
  • Låg profil, låg vikt, flexibel. Väl lämpad för trånga utrymmen
  • Kräver 20 % mindre volym än traditionell kabel
Visa produkter

Bli först med att få veta om nya nVent ERIFLEX!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan för att hålla dig uppdaterad med användbara resurser, projekttips och nya produkter.

Anmälan till nyhetsbrev