Advanced Technology, järnvägstillämpningar

nVent ERIFLEX Advanced för järnväg

nVent ERIFLEX Advanced Technology för järnväg


PH37697g-1280x1280.jpeg image

nVent ERIFLEX lågspänningslösningar för energidistribution är väl lämpade för järnvägars elektriska system i hela nätverket, från markskåp till elcentraler ombord. nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter bidrar till säkra, pålitliga och effektiva elinstallationer med en omfattande produktlinje med innovativa materialsammansättningar och unika konstruktioner, inklusive:

  • Flexibla skenor
  • Strömledare
  • Fördelnings- och strömplintar
  • Metallflätor
  • Kabelhylsor

Med sin utrymmesbesparande flexibilitet är produkter från nVent ERIFLEX perfekta för eftermontering av ny, elektrisk utrustning i en äldre infrastruktur, speciellt i system ombord där utrymmet är begränsat. Advanced Technology-produktlinjen uppfyller kraven i EN-45545-2; ett europeiskt nyckelkrav gällande brandsäkerhet för produkter som används ombord på järnvägsfordon.

Överlägsen prestanda kan även i vissa fall innebära att en enda nVent ERIFLEX-anslutning kan ersätta flera slingor av traditionell kabel. Alla dessa effektiva egenskaper gör att kostnadsbesparingarna växer.

Lär dig allt om nVent ERIFLEX Flexibar-teknik och design.

Hämta nVents tekniska handbok om ERIFLEX Flexibar för att lära dig mer om konstruktion för Flexibar, tillämpningsöverväganden och hur man väljer produkter.


HÄMTA HANDBOKEN

Specificera Advanced Technology för ditt nästa projekt.

Hämta och infoga specifikationer för alla produkter samtidigt.



HÄMTA SPECIFIKATIONER

nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Se vår video för att lära dig mer om fördelarna med våra nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter för järnvägsindustrin, se rälsspecifika certifieringar, tillämpningsfördelar och mer här.

TITTA NU

nVent ERIFLEX Advanced Solutions levererar:


Flexibilitet

nVent ERIFLEX-produkter såsom nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexibla skena är extremt flexibel och möjliggör anslutningar i trånga utrymmen. Flexibar Advanced kan böjas och formas till alla storlekar vilket gör den idealisk för unika järnvägstillämpningar.

Utrymmesbesparingar

nVent ERIFLEX-produkter, såsom nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexibel skena har en låg profil och är extremt kompakt. I synnerhet upptar nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 25 % mindre volym och väger 40 % mindre än traditionell kabel.

Säkerhet och kravefterlevnad

nVent ERIFLEX erbjuder en rad Advanced Technology-lösningar, som består av produkter med materialsammansättningar med låg rökutveckling, är halogenfria, flamhämmande och kan arbeta vid höga temperaturer, vilket är kritiska egenskaper för elektriska systemkomponenter i järnvägstillämpningar. Båda Flexibar Advanced flexibla skena och IBS Advanced isolerade och flätade ledare uppfyller kraven i EN-45545-2.

Förstklassig prestanda

nVent ERIFLEX-produkter har förstklassiga prestanda jämfört med konventionell kabel. Flexibar Advanced kan med sin högre ampacitet ersätta flera dragningar av konventionell kabel.

Järnvägar övergår för närvarande till nästa generations systemlösningar (inklusive telekom), vilket utgör några av de största förändringarna inom järnvägstekniken på flera generationer. nVents produkter är positionerade för att möta järnvägsindustrins framtida behov, inklusive produktlinjen nVent ERIFLEX som är väl lämpad för både järnvägsmiljön och branschens övergång till allt mer avancerade elektriska och elektroniska system. En produkt som Flexibar Advanced har framgångsrikt introducerats för stora transport-OEM:er för elektriska system ombord. Mångsidigheten hos nVent ERIFLEX-produkter sträcker sig till och med bortom elektriska paneler ombord och vid spåret – nVent ERIFLEX MBJ-flätor i metall har nyligen accepterats som en spårkoppling i en tillämpning för järnvägssignalförbindning.

Hämta järnvägsresurser

Hitta en mängd olika resurser för nVent ERIFLEX Advanced Technology för järnväg och våra andra nVent-produktlinjer för järnväg här.

HÄMTNINGSCENTER FÖR JÄRNVÄG

Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX Advanced för järnväg?

Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.

KONTAKTA OSS