Advanced Technology, översikt

Advanced Technology

Vad är Advanced Technology?


Säker | Tillförlitlig | Innovativ

Vill du lära dig mer om
Advanced Technology?

Hämta faktabladet om nVent ERIFLEX IBS & IBSB Advanced för att lära dig mer om prestandan och fördelarna med Advanced Technology.

HÄMTA FAKTABLADET

Dyk in i nVent ERIFLEX Flexibar teknologi och design.

Hämta nVent ERIFLEX Flexibar Technical Handbook för att ta reda på mer om konstruktion, tillämpningsöverväganden och hur man väljer produkter.

Hämta handboken

Fördelar med låg rökutveckling


Funktionen för låg rökutveckling mäter mängden rök vid nödsituationer, exempelvis vid antändning. Denna funktion bidrar till att avgöra densiteten hos den rök som genereras under en brand. För våra nVent ERIFLEX Flexible-ledare, såsom nVent ERIFLEX Flexibar Advanced och IBS/IBSB Advanced, uppfyller den här egenskapen kraven enligt UL 2885 och IEC 60754-2, vilket innebär att ljusgenomsläppligheten ger förbättrad sikt.

nVent ERIFLEX skenfästen, isolatorer, fördelnings- och strömplintar har testats och uppfyller kraven i ISO 5659-2.

Advanced Technology-funktionen med låg rökutveckling betyder högre säkerhet för människor, mindre skada på din elektriska utrustning och mindre miljöpåverkan.

Halogenfria ledare och isoleringsmaterial


Eftersom ytterligare kemisk forskning visar halogenmaterialets mycket korrosiva och giftiga egenskaper, har efterfrågan på halogenfria lösningar ökat för att skydda både elektrisk utrustning och människors säkerhet.

Advanced Technology uppfyller de halogenfria kraven enligt standarderna IEC 60754-1 och UL 2885. I händelse av en brand avges inga korrosiva gaser med Advanced Technology, utan istället produceras framför allt ånga med en låg nivå kolmonoxid.

Advanced Technology innehåller halogenfria material och ger bättre skydd för människors säkerhet och din elinstallation genom att minska såväl korrosion som rökutveckling.

Advanced Technology kan enkelt användas i olika tillämpningar såsom slutna datacenter, järnvägar och andra utrymmen där människors hälsa och säkerhet är av yttersta vikt, såsom sjukhus och skolor.

Advanced Technology kan även installeras i specifika tillämpningar på grund av strängare regleringar, i bland annat ubåtar, ställverk och andra slutna miljöer som kräver en lösning med låga utsläpp.

Fördelar med flamskydd


Advanced Technology är en unik kombination av termoplast- eller glasfiberförstärkt polyamid med låg rökutveckling, halogenfria och flamhämmande egenskaper som minskar brandrisker och fördröjer antändning, minskar värmeavgivningen och ökar tiden för att sätta sig i säkerhet. Den flamhämmande funktionen hos Advanced Technology uppfyller UL 94-V0 och IEC 60695-2-11 gällande glödtrådstest 960 °C. Den flamhämmande delen av testet illustrerar den självsläckande funktionen och minskade risken för brandspridning vilket ger minskade skador på den elektriska installationen. Den minskar även skadorna på elektriska installationer. Advanced Technology demonstrerar också sin överlägsna funktion med ett begränsande syreindex (LOI) på 30 %.

Hög temperatur


Tack vare sina unika funktioner klassas Advanced Technology-isoleringen när den används med Flexibar Advanced och IBS/IBSB Advanced som klass II-ledare med hög temperaturresistens på 115 °C.

Denna arbetstemperatur minskar riskerna för heta punkter i anslutningsområdet. Arbetstemperaturen för en elektriskt kabel hänvisar normalt till den minimi- och maximitemperatur som kabeln säkert kan användas vid under en viss tidsperiod.

Denna arbetstemperatur avgörs av den isolering och skyddsmaterial som finns runt kabeln. Ett typiskt PVC-isoleringsmaterial har ett temperaturområdet på -15 °C till 70 °C.

Termoplasten som används med våra ström- och fördelningsplintar tillåter omgivningstemperatur runt dessa enheter på upp till 40 °C utan överhettning.

Med glasfiberförstärkt polyamid som används med våra nVent ERIFLEX-isolatorer och skenfästen får du en arbetstemperatur från -40 till 130 °C

Solid anslutningsyta och förtent anslutning


Flata ledare med Advanced Technology är tillverkade av ren koppar och tennskyddad anslutningsyta. nVent ERIFLEX kraft- och fördelningsplintar tillverkas av ren koppar eller aluminium och är tennskyddade och möjliggör anslutning av koppar- eller aluminiumledare.

PH35555m.jpg
PH22064m.jpg

Förtent koppar erbjuder:

  • Bättre korrosionsmotstånd
  • Längre livslängd (10 gånger längre i vissa tillämpningar)
  • Högre elektrisk ledningsförmåga
  • Kompatibel med olika specifikationer/länder och nishtillämpningar
  • Kraftfull prestanda med mindre underhåll
  • Möjliggör anslutning av koppar- eller aluminiumledare

Flera UL-standarder kräver förtent koppar:

  • UL67 (gruppcentraler), Sektion 10.1.5 – anslutningar måste vara belagda med tenn, silver, nickel eller kadmium över 600 A
  • UL891 (ställverk), Sektion 8.8.1.1.5 – anslutningar måste vara belagda med tenn, silver, nickel eller kadmium över 600 A
  • UL845 (motorstyrcentraler), Sektion 8.2.9 – bultförsedd anslutning över 600 A ska beläggas med tenn eller silver
  • UL508A (industriella kontrollpaneler), Sektion 29.3.10 – bultförsedda anslutningar över 600 A ska behandlas med tenn, silver eller nickel

Branscher som kräver förtent koppar inkluderar:

  • Marin och offshore
  • Olja och gas
  • Vattenrening
  • Kärnkraft
  • Kemikalieindustri

Läs mer om våra utökade certifieringsfunktioner, såsom klass II-certifiering.

Tack vare sina unika funktioner klassas nVent ERIFLEX Advanced Technology-isoleringen i våra nVent ERIFLEX Flexibar och IBS/IBSB-delar, även som klass II-ledare med högt temperaturresistens på 115 °C. Läs mer på vår sida om certifieringar.

SE CERTIFIERINGAR

Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX Advanced-komponenter?

Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.

KONTAKTA OSS