nVent LENTON Standard Grout-Fill Coupler, slät
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent LENTON Standard Grout-Fill Coupler, slät
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Designed to splice the same diameter bars
- Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required
- Over-sized cavity allows for greater field tolerance
- Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment
- Requires less grout than most competitive systems
Specifikationer
Material
Gjutjärn
Yta
Standard
Förpackning
Standard
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Testrapport
Certifieringar

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.