Koder och standarder

Koder och standarder

Reducera risken: Uppfinna och utveckla koder och standarder

nVent LENTON:s ingenjörer skapar inte bara innovativa produkter, de arbetar också för att skapa en industri där konstruerade och specificerade produkter för skarvning av armeringsjärn, mekaniska förankringar och andra förstärkningslösningar för lastvägar används över hela världen. Teamet bidrar på flera sätt, inklusive:

  • Sitter i rådgivande styrelser och kommittéer för globala standarder och koder
  • Att ta itu med trender i branschen för att ta hänsyn till framtida förändringar
  • Testa produkter för användning under koderna
  • Arbeta med kunder för att tillhandahålla de bästa lösningarna för projekt enligt koder och standarder

nVent Lenton certifieringar inkluderar:


LENTON_Certification_IAPMO.png image

IAPMO UES

USA

LENTON_Certification_CARES.png image

CARES

Storbritannien

LENTON_IL42202_DIBT.png image

DIBT

Tyskland

LENTON_Certification_LADBS.png image

Los Angeles

USA

LENTON_IL44121_DCL.png image

DCL

UAE

LENTON_IL42188_AFCAB.png image

AFCAB

Frankrike

LENTON_IL44143_ITB.png image

ITB

Polen

LENTON_IL42190_KOMO.png image

KOMO

Nederländerna

LENTON_IL43919_Kontrollradet.png image

Kontrollradet

Norge

LENTON_IL44220_RISE.png image

RISE

Sverige

LENTON_IL42179_TZUS.png image

TZUS

Tjeckien

LENTON_Certification_ACRS.png image

ACRS

Australien

Läs mer om våra standarder


Läs nVent LENTON-bloggen

Få information om koder och standarder, branschpraxis och produktuppdateringar på nVent LENTON-bloggen.

LÄS BLOGGEN

Medlemmar av nVent LENTON-teamet lägger ner tid och kraft på att hjälpa globala koder och standardtavlor att skapa dessa certifieringar, standarder och koder för betongkonstruktion. Teamet anstränger sig också för regelbundet nätverkande för att sammanföra viktiga branschproffs och kommittéer med listningsbyråer för att bättre hantera trender och problem i branschen. nVent LENTON-teamet lägger tid och pengar på att gå vidare med koderna och standarderna genom rigorösa tester av produkterna med pålitliga universitet och tillverkare.

nVent LENTON har varit en integrerad del av den omfattande historien av koder kring betongkonstruktionsindustrin. År 1977 implementerades den första mekaniska kopplaren i ACI 318-77. På 90-talet utvecklades koderna med den första Eurokoden för strukturell design publicerad av European Committee for Standardization (CEN), och typ 2-prestandaintroduktionen i International Building Code. Sedan år 2014, introducerade ACI-318 huvudankare i koden.

Teamet hjälper kunderna när de skapar specifikationer genom att rekommendera produkter som håller standard, och umgås med flera branschorganisationer för att ge kunskap om branschen och koder och standarder. nVent LENTON-teamet genomför personliga och online-utbildningssessioner om inte bara produkterna, utan hur produkterna är certifierade för säker användning och uppfyller standarder.

Kontakta nVent LENTON-teamet

Behöver du mer information om koder och standardsupport från nVent LENTON?

KONTAKTA OSS