Kompletta systemlösningar

Betongförstärkande stålanslutningar

Lösningar för de största strukturerna i världen

nVent LENTON är ett globalt varumärke med lokal support när våra kunder behöver det. Teamet ger djupgående vägledning om konstruerade lösningar för byggnadsingenjörer och entreprenörer, vilket sparar tid i byggprocessen på jobbet. Med fabriker i Nordamerika och Europa kan produkter nå distributören med minimala förseningar.

nVent LENTON har tillhandahållit problemlösningslösningar i tusentals av de mest välkända byggnaderna, broarna och vägarna världen över, så att du kan lita på varumärket som har satt standarden över hela världen i mer än 50 år.

Applikationer


LENTON_HighRise_BurjKhalifa.png image

Skyskrapor

Burj Khalifa
Dubai

The Shard
London

Grande Arche de la Defense
Paris

Petronas Towers
Kuala Lumpur

KPN
Rotterdam

The Messeturm
Frankfurt

Frankfurt Four
Frankfurt

Nationale Netherlanden
Nederländerna

Trianon
Frankfurt

One Hyde Park Apartments
London

2012 Olympic Athletes
Stratford City

LENTON_Entertainment_RockRoll.png image

Museum och underhållning

Wembley Stadium
London

Rock & Roll Hall of Fame Museum
Cleveland

The Bellagio
Las Vegas

The Venetian
Las Vegas

Luxor Casino
Las Vegas

CityLink
Melbourne

La Défense
Paris

1996 Olympic Stadium
Atlanta

Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City Parking Garage
Atlanta

Arena Central
Birmingham

Salamanca Street
Salamanca

Sydney Stadium
Sydney

LENTON_Airport_Heathrow.png image

Flygplatser, järnvägar, transport och tunnlar

San Francisco International Airport
San Francisco

Terminal 5 Heathrow Airport
London

s21 S-Bahn
Berlin

Sydney Harbour Tunnel
Sydney

Control Tower Amsterdam Airport Schiphol
Haarlemmermeer

Munich Tram Station
München

Groningen Railway Station
Groningen

George Bush Intercontinental Airport
Houston

LENTON_BridgeDam_Stonecutter.png image

Broar och dammar

Stonecutter Bridge
Hong Kong

New Tappan Zee Bridge
New York City

Puente Centenario
Panamakanalen

Storebaelt Bridge
Danmark

Storebaelt West Bridge
Danmark

Itaipu Dam
Brasilien

I-95 Fuller Warren Bridge
Jacksonville

LENTON_Energy_Lippendorf.png image

Energi, elbolag och försvar

Alvin W. Vogtle Nuclear Plant
Waynesboro

Boxberg & Lippendorf Power Stations
Tyskland

Sizewell B Nuclear Power Plant
Suffolk

Sellafield Nuclear Facility
Seascale

Refineria Coque Buenos
Buenos Aires

Orlen Lietuva Refinery
Mažeikiai

Independence Hall in Philadelphia, Pennsylvania

Monument och offentliga byggnader

Salt Lake City Temple
Salt Lake City

California State Prison, Corcoran
Corcoran

nVent LENTON-skillnaden


Picture1.jpg image

nVent LENTON är världsledande inom avancerade mekaniska skarvsystem för armeringsjärn och en beprövad expert på mekaniska anslutningar testade för att spara tid och pengar på fältet. Våra specialister på nVent för skarvning av armeringsjärn förstår betongkonstruktionsbranschen och reella problem för skarvning av armeringsjärn på dagens arbetsplatser.

Vår tekniska kapacitet, breda erfarenhet och omfattande testbas gör att vi kan förse ingenjörer och entreprenörer med produktlösningar, som våra flera skarvnings- och förankringssystem, för alla utmaningar med skarvning av armeringsjärn.

Tillförlitliga, starka, konsistenta produkter


nVent LENTON konstruerar produkter som inte bara uppfyller de senaste standarderna och koderna, utan också presterar när du behöver dem. Varumärkeshistoriken innehåller ett antal viktiga produktinnovationer under den långa historien, inklusive:

Våra produktfamiljer


LENTON Standard Coupler

nVent LENTON standardkopplare

Standardkopplingar är utformade för att skarva stänger med samma diameter där minst en stång är fri att roteras och inte är begränsad i sin axiella riktning. Kopplarna är bearbetade för att ha avsmalnande gängor i båda ändar, vilket skapar en mekanisk stumskarv av två sektioner av armeringsstål.

Lär dig mer
LENTON_PositionCoupler.png image

nVent Lägeskopplingar

Positionskopplingar är utformade för att skarva två böjda, böjda eller raka stänger med samma diameter när ingen av stängerna kan roteras. Typiska applikationer inkluderar böjda stänger, prefabricerade burar och prefabricerade konstruktionselement.

Lär dig mer
LENTON Form Saver Anchor

nVent LENTON formsparare

Form Saver är idealisk för att eliminera utstickande pluggstänger i segmenterade gjutapplikationer och tillfälliga öppningar. Den är unikt designad med nVent LENTON avsmalnande gänga, fabriksinstallerat gängskydd och spikplatta för enkel fastsättning på formen.

Lär dig mer
LENTON_Interlok.png image

nVent LENTON Interlok

Interlok är ett prefabricerat sammanfogningssystem, designat för att ge strukturell integritet för sammanfogning av armeringsjärn i prefabricerade konstruktioner. Den är utformad för att ge strukturell integritet mellan bärande prefabricerade betongelement som pelare, balkar, stödväggar och paneler.

Lär dig mer
LENTON_Ultimate.png image

nVent LENTON Ultimate

nVent LENTON Ultimate Splicing System och mekaniska ankare är designade för att maximera prestanda och verkstadseffektivitet samt minimera installationssvårigheter i fält. Ultimata produkter är fästa på armeringsstålet med hjälp av friktionssmideteknik och produktdesign, och med optimerade friktionssvetsparametrar för att maximera prestandan hos armeringsjärnsanslutningarna med flera typer och sorters armeringsjärn.

Lär dig mer
LENTON_Connect.png image

nVent LENTON anslut

Connect är ett in-situ skarvningssystem för armeringsstång som inte kräver någon förberedelse av stångänden och är idealiskt för nybyggnation, reparation eller eftermontering. Kopplingen har två integrerade tandade skenor som ger full hållfasthet av en förstärkningsstång (armeringsjärn) och förbättrad övergripande strukturell integritet vid spänning, kompression, spänningsreversering och dynamiska applikationer.

Lär dig mer
LENTON_Terminator.png image

nVent LENTON Terminator

Terminator är en konisk gängad förankring, som är fäst vid änden av en längd av armeringsstål och kan skapa en mer effektiv förankring än det traditionella krokade armeringsjärnet. Detta tillvägagångssätt förenklar avsevärt armeringsjärnsplacering, minskar trängsel och förbättrar strukturell integritet

Lär dig mer
LENTON_WeldableCoupler.png image

nVent LENTON svetsbara kopplare

nVent LENTON svetsbara kopplingar ger en snabb och enkel lösning för att ansluta armeringsstål (armeringsjärn) till sektioner med strukturellt stål eller plåtar. Kopplingen är invändigt kongängad i ena änden med den andra änden eller den yttre ytan förberedd för svetsning.

Lär dig mer

nVent LENTON Fältutrustning och service

nVent LENTON bar threaders can be conveniently set up in a fabricator’s shop or on site, allowing greater production control.
Machines are available for rent from nVent worldwide. Utbildning tillhandahålls av nVent-instruktörer.

TA REDA PÅ MER

Resurser


Redo att komma igång?

Kontakta och låt oss få veta hur vi kan assistera med våra betongförstärkningslösningar, specialistkunskap eller våra produkterbjudanden.

KONTAKTA OSS