nVent LENTON HY15LM Grout
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent LENTON HY15LM Grout
The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is a proprietary, nonmetallic, high-strength, nonshrink grout developed exclusively for the nVent LENTON Interlok coupling system. The nVent LENTON Interlok HY15LM grout is produced under strict nVent quality guidelines in order to ensure product quality along with consistent and reliable performance.
Information
Resurser
Video
Design
- Cures quickly, allowing early removal of bracing systems
- Nonmetalic grout will not rust or stain structures
- Designed to provide superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications
- For use in pump or gravity fill applications
Specifikationer
Utformad för att möta
ACI 318 typ 1-ASTM A615 klass 60;ACI 318 typ 1-ASTM A615 klass 75;ACI 318 typ 1-ASTM A615 klass 60;ACI 318 typ 1-ASTM A706 klass 60;ACI 318 typ 1-ASTM A706 klass 80;ACI 318 typ 2-ASTM A615 klass 60;ACI 318 typ 2-ASTM A615 klass 75
| Part Number | Article Number | Rebar Size, Metric | Rebar Size, US | Rebar Size, Canada | Number of Couplers Per Bag of LENTON INTERLOK Grout |
| LK5 | 145575 | 16 mm | #5 | 15M | 24 |
| LK6 | 145580 | 20 mm | #6 | 20M | 25 |
| LK7 | 145585 | 22 mm | #7 | - | 26 |
| LK8 | 145590 | 25 mm | #8 | 25M | 21 |
| LK9 | 145595 | 28 mm | #9 | 30M | 17 |
| LK10 | 145600 | 32 mm | #10 | - | 13.5 |
| LK11 | 145605 | 36 mm | #11 | 35M | 11.5 |
| LK40 | 145610 | 40 mm | - | - | 7 |
| LKT14 | 145611 | 43 mm | #14 | 45M | 7 |
| LKT50 | 145615 | 50 mm | - | - | 4 |
| LKT18 | 145620 | 57 mm | #18 | 55M | 4.5 |
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Testrapport
Certifieringar


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.