A12 Standardövergångskopplare, slät, världsomspännande design
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
A12 Standardövergångskopplare, slät, världsomspännande design
Information
Resurser
CAD
Relaterade produkter
Design
- Monteras snabbt och enkelt
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
Specifikationer
Yta
Standard
Material
Stål
Designversion
Globalt (globalt tillgängligt material)
Utformad för att möta
AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 typ 1 (125 % angivet utbyte);ACI 318 typ 2 (angiven draghållfasthet);ACI 349;ACI 359;AS3600
Broschyr
Certifiering
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Teknisk handbok
Certifieringar
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB DoC KOT-2020-1328
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.