Skriv ut
nVent HOFFMAN stainless steel rain hood, MSST, redesigned for improved ease of use

nVent HOFFMAN:s regntak i rostfritt stål, MSST, är omkonstruerat för ökad användarvänlighet

nVent har förbättrat utformningen av nVent HOFFMAN:s regntak i rostfritt stål, MSST, för att kunder ska få det extra skydd de behöver för golvskåp på ett snabbare och enklare sätt.

För att uppnå högsta skydd av elkomponenter mot väderrelaterade element monteras MSST ovanpå ett golvskåp för att skapa ett sluttande tak som förhindrar vatten från att samlas på skåpet eller droppa ner på insidan av skåpet när dörren är öppen. Med hjälp av regntaket skyddas även dörrpackningen från vatten och skärmas från UV-strålning. 

Den nya utformningen av MSST är enklare att montera och inga hål måste borras i skåpet. Detta innebär att skåpets IP-skyddsklassning upprätthålls. Regntaket fästs på skåpets takplatta med hjälp av två plåtar med L-profil på vardera sida av skåpet. Regntaket monteras på takplattan och fästs genom de befintliga hålen på takplattan.

MSST är kompatibel med fristående och sammankopplade golvskåp.

Ta reda på mer