Hoffman-3D-H88702-MSST-EN-2210
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Regnhuvor, MSST

Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Yta Borstad
Tjocklek 0.06in
Tjocklek 1.5mm
Fördelar
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.