Skriv ut
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

nVent HOFFMANs kapslingar för operatörsgränssnitt finns nu tillgänglig i rostfritt stål 

Efter framgången med nVent HOFFMANs kapslingar för operatörsgränssnitt i stålplåt har nVent nu lanserat en version av kundfavoriten i rostfritt stål.

nVent HOFFMAN OICExxxSS är framtagen med hög användbarhet och utomordentligt skydd i åtanke. Den höga skyddsklassningen IP66 samt NEMA 12 och 4x gör att kapslingen kan användas i en mängd olika miljöer som kräver en sanitär utformning.

För att underlätta installation och smidig användning på fältet har kapslingen OICExxxSS följande funktioner:

  • förborrade hål för positionering på en bärarm
  • en robust förstärkningsplatta som säkerställer att kapslingen hålls på plats
  • svetsade bultar på kapslingens insida för att underlätta montering av tillbehör
  • Tillgänliga som tillbehör: Handtag i rostfritt stål som monteras på kapslingens sidor

OICExxxSS kan användas med standardtillbehör för väggkapslingar från nVent HOFFMAN. Däribland det nya rostfria bärarmssystemet CS480, som också har skyddsklassningen IP66 och en högsta belastningskapacitet på 600 N.

Fördelar för kunden

  • Snabb och enkel montering
  • uppfyller krav för användning i miljöer där en sanitär utformning krävs
  • enkel installation och montering av tillbehör.


Ta reda på mer