Kontrollhölje för operatörsgränssnitt, OICE-SS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kontrollhölje för operatörsgränssnitt, OICE-SS
OICE-SS-panelen i rostfritt stål för operatörsgränssnitt har ett förborrat målmönster som gör den enkel att positionera på en svängarm. Den höga skyddsklassningen IP66 samt NEMA 12 och 4x gör att skåpet kan användas i miljöer där sanitär utformning krävs.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Material: AISI 304L, granulerat rostfritt stål. Stomme: 1,5 mm. Dörr till AISI 304L: 1,5 mm/2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 600 mm eller större. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Stomme: Vikt och sömsvetsad förstärkningsplatta monterad i skåpets tak.
- Bakdörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätningen garanteras av en insprutad polyuretanpackning.
- Lås: Anpassat zamak-dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm höga.
- Skydd: Motsvarar IP66 | TYP 4X, 12 | IK 10.
- Yta: 400 granulerat rostfritt stål.
- Leverans: Skåp med dörr, tvådelat 3 mm-plastlås och monteringstillbehör.
- Bakdörren har integrerade fästen som är kompatibla med nVent Hoffmans MMDP-monteringsprofiler, vilket möjliggör enkel installation av interna tillbehör och optimerad utrymmeshantering.
Specifikationer
Material
304 rostfritt stål; 316L, rostfritt stål
Certifiering
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.