Delade bottenplattor Rostfritt stål, CBP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Delade bottenplattor Rostfritt stål, CBP
En delad bottenplåt erbjuder en flexibel kabellösning och gör att man undviker individuella kabelflänsar. Skyddsgraden bibehålls genom att använda en separat packning.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Ersätter den hela bottenplåten och förenklar kabeldragning. För att tät runt inkommande kablar, använd BG01.
- Material: Rostfri plåt AISI 304 / AISI 316L kval.
- Bottenplåt: 1.5 mm.
- Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 1 sats med 2-delad bottenplåt.
Specifikationer
Yta
Borstad
Tjocklek
0.06in
Tjocklek
1.5mm
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.