Dubbelt skyddskabelgenomföring för väggmonterade skåp, CED
Dubbelt skyddskabelgenomföring för väggmonterade skåp, CED
Gummikabelflänsen är lätt att montera, och kablar och rör kan lätt dras igenom utan verktyg så att skåpets skyddsgrad bibehålls.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Kabelgenomföring i gummi, av membrantyp. Verktyglös "klick-in" montage. Genomföringens "pop-out" membran ger permanent tätning tills dess kabel eller rör punkterat membranet. Monteras lämpligen i 0.5-2 mm (M12), 1-4 mm (övriga).
- Material: EPDM. Halogenfri.
- Temperaturtålighet: -40°C till +110°C.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Kapslingsklass: IP 67.
- The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances
- The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water
- A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight
- A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails
Specifikationer
Material
EPDM
Yta
Jämn
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Installationshandbok/instruktionsblad
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.