SpectraCool inomhus/utomhus
SpectraCool luftkonditioneringar finns i tre storlekar som erbjuder ett brett utbud av kylkapaciteter och konfigurationer. Dessa enheter ger tillförlitlig kylning av kapslingen i krävande miljöer med tillförlitlig design, rent utseende, enkel installation och en filterfri design.
SpectraCool med avancerade rostskyddslösningar ger branschledande korrosionsskydd till komponenter som är kritiska för luftkonditioneringens prestanda. För tillämpningar där luftkonditioneringsapparater utsätts för starka, korrosiva kemiska element. Hoffman använder avancerade beläggningar för att skydda de kritiska komponenterna, förlänga deras liv och optimera produktens utökade prestanda.
Utvalda enheter levereras med Remote Access Control (RAC), en integrerad parametrisk styrenhet som utformats för att fungera sömlöst med våra kapslade luftkonditioneringsaggregat för fjärrövervakning och fjärrhantering var som helst från en enda enhet till ett helt nätverk av Spectra Cool luftkonditioneringar från praktiskt taget var som helst i världen med en säker internetanslutning. Se till att dina system alltid körs på optimala temperaturnivåer, öka produktiviteten och förbättra systemets allmänna tillförlitlighet.
Branschstandarder
UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453
CE
EAC
IP 56 Internal Loop
IP 34 on External Loop
Telcordia GR-487 capable*
Design
- Attraktiv industridesign med minimal användning av synliga fästelement
- Nivå 1-skydd omfattar: Skyddsbeläggningar appliceras endast på kopparrör och kopparspolar på kondensorsidan (yttersidan) samt termostatbeläggningar
- Energieffektiv rotationskompressor på de flesta modeller
- Nivå 2-skydd omfattar: Allt som var belagt i nivå 1, plus skyddande beläggningar applicerade på förångaren (inre vänd) sidan och en extra linda runt termostaten
- Rengöringsbart, återanvändbart nätfilter i aluminium medföljer för att skydda spolarna för maximal kylningsprestanda i smutsiga miljöer
- Köldmedier R407C, R513A eller R134a
- 115, 230 och 400/460 V AC 3-fas ineffekt på de flesta modeller
- Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida
- Alla G-serier levereras som standard med två separata termostater för kylning och uppvärmning när en värmare är utrustad
- Drifttemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.
- Dammtålig kondensorspole gör att enheten kan köras filterfri i de flesta inomhustillämpningar
- Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans på G52- och G57-modellerna
- Hölje i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer
- Utvändiga och delvis infällda monteringsalternativ
Specifikationer
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.