Sidopaneler, SPM
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidopaneler, SPM
Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Enkel enmansmontering på MC skåp. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare. Kan ersättas med gaveldörr DNS.
- Material: 1.5 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.
- Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.
Specifikationer
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
16ga
Tjocklek
1.5mm
Installationshandbok/instruktionsblad

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.