Sidodörrar, DNS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidodörrar, DNS
En sidodörr som monteras på ett skåp ger smidig åtkomst till utrustningen som är monterad fram- och baktill från sidorna. Detta är särskilt fördelaktigt om montageplåtar rygg mot rygg används.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Istället för sidopanelen SPM. För enkel åtkomst till utrustningen inuti skåp eller när skåpet är monterat rygg mot rygg. Utrustad med standard dubbelbit 3 mm lås vilket gör alla låsalternativ möjliga. Dörrram valfri.
- Material: 2 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Leveransförpackning: 1 st dörr med monteringsmaterial.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
14ga
Tjocklek
2mm
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.