Universella tangentbordsfack, UKT
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Universella tangentbordsfack, UKT
Tangentbordsbrickan kan monteras på vertikala skåpytor, som en dörr eller en panel, och behåller skyddsgraden när den används. Den kan stängas och låsas för att förhindra åtkomst av obehörig personal.
Information
Fördelar
Resurser
Design
- Beskrivning: Horisontell upphängd tangentbordshylla med musmatta som kan dras ut på sidan (vänster eller höger) Levereras med luckstopp. När hyllan är utdragen är skåpet tätat av en stängd kammare.
- Kapslingsklass: IP55
- Leveransförpackning: 1st gångjärnsförsedd dörr, lås, tangentbordsstöd och musplatta. Inklusive monteringsmaterial.
- Material: 1,5 mm stålplåt för kammare, aluminium för horisontella profiler och polyamid (PA6) för vertikala profiler.
- Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7035 med strukturerad yta.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Tjocklek
16ga
Tjocklek
1.5mm
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.