Olja och gas Rostfritt stål kombinerbar enkeldörr, MCSS-OG
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Olja och gas Rostfritt stål kombinerbar enkeldörr, MCSS-OG
Skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCSS-OG med enkeldörr i rostfritt stål 316L har skyddsgraden IP66 och är en lagerförd lösning med paneltjocklek på 2 eller 2,5 mm samt olika storlekar och konfigurationer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats eftersom vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad.
Branschstandarder
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
Information
Resurser
Compatible Products
Design
- Material: AISI 316L granulerat rostfritt stål. Ram: 1,5 mm. Dörr: 2 eller 2,5 mm. Bak-, tak- och bottenplåt: 2 eller 2,5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt.
- Ram: Sömsvetsade rullprofilerade öppna profiler med 25 mm hålbild i enlighet med DIN 43660.
- Dörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.
- Baksida: Bakpanel monterad med M6-torxskruv. Bakdörr istället för bakpanel. RD-versionen levereras med bakdörr istället för bakpanel.
- Sidopaneler: Medföljer som tillbehör.
- Takpanel: Borttagbar.
- Lås: Spanjolettlåssystem med spärranordning tillverkad i AISI 316L och ytterligare lås upptill och nedtill för skåp med bredd = 1 000 mm. Svänghandtag SS 316L med halvcylindernyckel EK 333.
- Bottenplåtar: Bottenplåt i ett stycke med formsprutad polyuretanpackning för att säkerställa maximal tätning eller två delar för versionen med bakdörr.
- Montageplåt: Dubbelvikt, skjuts på plats. Justerbar i djupled i steg om 25 mm med tillbehöret MPD02. Montageplåten levereras fäst på utsidan av skåpets förpackning. För skåp med bakdörrar, två montageplåtar monterade på varandra med MPBB06.
- Jordning: Alla paneler är jordade via sitt montage och är utrustade med en separat jordningsbult.
- Yta: 240s granulerat rostfritt stål (i genomsnitt 0,5 mikroner).
- Skydd: Uppfyller IP66 | TYP 4X, 12 | IK 10. Vid användning med SPMSXXXXOG.
- Godkännanden: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus-listad.
- Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. Använd sidopaneler för fristående installation.
- Leverans: Ram med dörr, bakplåt, takplåt, bottenplåt, montageplåt och dörram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att behöva plockas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.
Specifikationer
Material
Rostfritt stål 316
Yta
Borstad
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.