Sidosocklar Rostfritt stål, PSS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Sidosocklar Rostfritt stål, PSS
Sockelns sidostycken avskärmar extrautrymmet under skåpet om det skulle behövas.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Gavelplåtar som täcker öppningar på sidorna på PFS-sockel. Dubbelbockade för maximal hållfasthet. Kan kombineras med sammankopplade och kompakta golvskåp i rostfritt stål.
- Material: AISI 304/AISI 316L granulerat rostfritt stål. Paneler: 1.5 mm.
- Ytbehandling: 400 granulerat rostfritt stål.
- Leveransförpackning: 2 paneler. Monteringstillbehör medföljer PFS.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.