Stålplåt industriell datorhölje, MCM
Stålplåt industriell datorhölje, MCM
Golvskåpet MCM i stålplåt är förkonfigurerat med inbyggda tillbehör för att underlätta montering av industriella datorer och kringutrustning. Det kan beställas med ett enda artikelnummer, med alla relevanta tillbehör, vilket förenklar upphandling .
Branschstandarder
CE UKCA
GOST
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Tak- och gavelplåtar: 1.35 mm stålplåt. Dörrar: 1.75 mm stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stål.
- Ram: Helsvetsad rullprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.
- Dörr: Monterad med två gångjärn per dörr. Övre dörr med säkerhetsglas. Glasyta anpassad för 14-21" skärm.
- Bakre dörr: Monterad med gångjärn, inklusive montageram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.
- Tangentbordspanel: Vertikalt öppnad tangentbordspanel. Utfällbar musplatta på vänster eller höger sida. Tangentbordets max. storlek 470 × 190 × 45 mm (HxBxD).
- Bottenplåt: Består av tre eller fyra (D>600 mm) delar.
- Ytbehandling: Två färger. Dörrar, gavelplåtar, tak och ram i pulverlackad RAL 7035 med strukturerad yta. Sidoplåtar vid tangentbord, övre dörrlist i RAL 7015 med strukturerad yta. Andra färger som tillval.
- Utförande: Särskilt utformade tak- och gavelplåtar för ökad stöldsäkerhet. Samtliga paneler endast tillgängliga då dörrarna är öppna. Ditt företagsnamn kan läggas in på den översta listen (tillval).
- Kapslingsklass: IP 44 | IK 10. Med öppen tangentbordshylla uppfylls IP 30.
- Erforderliga tillbehör: Komplettera med utrustningshyllor.
- Leverans: Ram, bakre dörr med montageram, gavel-, tak- samt bottenplåtar. Bildskärmsdörr, bildskärmshylla med klämmor för fixering av bildskärm samt tangentbordshylla. Jordningsdetaljer ingår. Skåpet levereras på pall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.
Specifikationer
Material
Stålplåt
Yta
Pulverlackerad
Färg
Ljusgrå
Färgkod
RAL 7035
Dörrtjocklek
0.08in
Dörrtjocklek
2mm
Certifikat för godkännande av myndighet
Installationshandbok/instruktionsblad
Ritningsdokument
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.