Kabelgenomföring skum och bottenplatta packningar, BG
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Kabelgenomföring skum och bottenplatta packningar, BG
En packning som bibehåller skåpets skyddsgrad vid installation av kablar med ökad flexibilitet eftersom kabeldiametern inte behöver vara känd före installationen.
Information
Fördelar
Resurser
Compatible Products
Design
- Beskrivning: Bottenplåten tätas med packning (6 m) runt kanten på bottenöppningen. Kablarna tätas med mjukpackningen (1.6 m) mellan bottenplåtarna. Packningens utformning tätar mot de flesta kablar.
- Leveransförpackning: 1.6 m självhäftande mjukpackning (30x25 mm) och 6m självhäftande packning (4.5x8 mm). För 1600 mm breda kapslingar fordras 2 set.
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.