Hygieniskt utförande

Hygieniskt utförande

DET RÄTTA SKYDDET KRÄVS

23980399_XXL.jpg

När hälsan och dyra resurser finns med i bilden har nVent HOFFMAN lösningarna för utmanande, hygieniska miljöer

Unikt konstruerade skåp är byggda för att tåla hett stänk med högt tryck i sanitära tvättprocedurer, i synnerhet för rengöring på plats och krävande tillämpningar. Lösningar med hygieniska skåp efterlever harmonierade globala standarder som anger hur väl de förhindrar intrång av vätskor, står emot korrosion och tål temperatur- och tryckområden. 

  • Konstruktionsprinciper som klarar IP69, 3-A-sanitetsstandarder, NSF och typ 4X 
  • Minimera risken för bakterietillväxt och andra föroreningar
  • Bekämpa korrosion på utrustningen och bana väg för livscykler för kontroller och enheter
  • Påskynda och förenkla rutinmässigt underhållsarbete för sanitära tvättprocedurer

PRODUKTER

HyShed skåp med skruvat lock, typ 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Specialkonstruerat för att tåla sanitär högtryckstvätt med hög temperatur, i synnerhet inom livsmedels- och dryckestillämpningar som har direkt eller indirekt kontakt med livsmedel.

WaterShed, väggmontering i rostfritt stål med lutande ovansida, typ 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Specifikt konstruerat för användning i produktionsmiljöer med sanitär tvätt, i synnerhet tillverkning av mat och dryck. HOFFMAN WaterShed-skåp har en lutande ovansida, lutande dörrkanter, kulformade gångjärn och ytterligare unika funktioner som underlättar avrinning av tvättvatten.

WaterShed fristående skåp av rostfritt stål

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Passar perfekt för att skydda utrustning i tillämpningar med sanitär sköljning. Tillgängliga som väggmonterade, fristående och frånkopplade skåpmodeller.

Väggmonteringskoncept i rostfritt stål med lutande ovansida, typ 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

För inomhus- och utomhustillämpningar som kräver en lutande ovansida och korrosionsskydd mot kemikalier och vatten. Konceptskåp erbjuder ett strömlinjeformat utförande med en attraktiv finish och lås i rostfritt stål som vrids ett kvarts varv för säker stängning.

HyShed IP69K distanssats

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Distansdelar i rostfritt stål med blå silikontätningsbrickor i FDA-kvalitet skapar ett utrymme mellan skåpet och monteringsytan för bättre åtkomst under tvätt.

Sanitärt Syspend HMI-system

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Upphängningssystem som skyddar HMI-enheter i miljöer med högtryckstvätt och rengöring med hög temperatur.

H2Omit – ventilationsutlopp

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Bidrar till att minska korrosion som kan begränsa livslängden för invändiga elkomponenter. Enkla självtryckmatade utlopp som avlägsnar ansamlade vätskor.

Väggmonterat skåp med hygieniskt utförande, HDW

Hygienic Design HDW

nVent HOFFMAN:s HDW-produktsortiment med hygieniskt utförande är konstruerat och byggs med särskilda material för mycket sanitära verksamheter och för enkel och grundlig rengöring. Utförandet utan mellanrum och de självdränerande, mycket polerade ytorna, tillsammans med hög skyddsnivå, bidrar till att minska tid utan drift, t.ex. under rengöring och underhåll, vilket leder till ökad produktivitet.

RESURSER