Drop-inn anker, Stål, EG, M12 Hull, 50 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Drop-inn anker, Stål, EG, M12 Hull, 50 mm
Katalog#: CAM12050
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Invändig gänga ger enkel borttagning och service
- Monteras plant eller innanför basytan
- Lämplig för redundanta icke-strukturella system på sprucken och icke sprucken betong
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
Specifikationer
Produktattribut
| Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0068 - för redundanta icke-strukturella system | |||
| Artikelnummer | Sprucken Betong C20/25 | Icke sprucken betong C20/25 | Standard bädddjup |
| CAM6030 | 0.80 kN | 0.80 kN | 25 mm |
| CAM8030 | 1.20 kN | 1.20 kN | 30 mm |
| CAM10040 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
| CAM12050 | 2.60 kN | 2.60 kN | 50 mm |
| CAM8030S6 | 1.20 kN | 1.20 kN | 25 mm |
| CAM10040S6 | 1.70 kN | 1.70 kN | 40 mm |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
CE, 14-0068
English
ETA-14/0068
FM Approved, Anchor
English
FM 1952-2016
CE, 14-0135
English
ETA-14/0135
VdS
English
CEA 4001:2021-01





Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.