PH41250.jpg image
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
Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0135
Artikelnummer Sprucken Betong C20/25 Icke sprucken betong C20/25 Standard bädddjup
CAM6030 - 2.50 kN 25 mm
CAM8030 - 3.30 kN 30 mm
CAM10040 - 4.40 kN 40 mm
CAM12050 - 6.10 kN 50 mm
CAM8030S6 - - -
CAM10040S6 - - -
Karakteristiska axiella laster från ETA 14-0068 - för redundanta icke-strukturella system
Artikelnummer Sprucken Betong C20/25 Icke sprucken betong C20/25 Standard bädddjup
CAM6030 0.80 kN 0.80 kN 25 mm
CAM8030 1.20 kN 1.20 kN 30 mm
CAM10040 1.70 kN 1.70 kN 40 mm
CAM12050 2.60 kN 2.60 kN 50 mm
CAM8030S6 1.20 kN 1.20 kN 25 mm
CAM10040S6 1.70 kN 1.70 kN 40 mm

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY Drop-In Anchor

Play

nVent CADDY drop-in ankare

Play

nVent CADDY infästningslösningar för betong

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen