Self-Cutting Cable Tie
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Självkapande buntband, draghållfasthet: 22,67 kg, 279,4 mm, svarta, påse m. 100

Katalog#: CADTIESC11CBAP

Det självkapande nVent CADDY-buntbandet är en mångsidig verktygsfri datakommunikationslösning för buntning av stora mängder kablar. Den här enkla men innovativa produkten har en inbyggd kapskiva för säker fastsättning och en säker rak kapyta. Det självkapande buntbandet är tillverkat av hållbar 6/6-nylon och har robust draghållfasthet på 22 kg.

Läs mer Läs mindre
  • cUL ZODZ7.E125869
  • CE, ​CADDY CABLE TIES
  • ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
Skriv ut den här sidan
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
Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Self-Cutting Cable Tie - Comparison Video

Play

nVent CADDY Self Cutting Cable Tie - Installation Video

Play

Compatible Products
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen