nVent CADDY självskärande buntband
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY självskärande buntband
Det självkapande nVent CADDY-buntbandet är en mångsidig verktygsfri datakommunikationslösning för buntning av stora mängder kablar. Den här enkla men innovativa produkten har en inbyggd kapskiva för säker fastsättning och en säker rak kapyta. Det självkapande buntbandet är tillverkat av hållbar 6/6-nylon och har robust draghållfasthet på 22 kg.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Relaterade produkter
Design
- Slipp vassa kanter och skydda exponerad hud från skärskador under montering.
- Lås och vrid för att kapa, inga kapverktyg behövs.
- Finns i olika färger, inklusive en svart UV-skyddad version för specifika behov.
- Buntbanden efterlever RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive).
- Buntbanden är halogenfria.
- cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275
Specifikationer
Uppfyller
IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)
Datablad
Certifieringar
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
English
UL ZODZ.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
UL ZODZ.E125869
cUL ZODZ7.E125869
English
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275
cUL ZODZ7.E125869
ANSI/UL 1565, EN IEC 62275


- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.