PH41249.jpg image
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

BSZ-M betongskruv, 55 mm skruv, M8, M10-stång

Katalog#: BSZM6X55EG
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Karakteristiska axiella laster från ETA-20/0046
Artikelnummer Sprucken Betong C20/25 Icke sprucken betong C20/25 Standard bädddjup
BSZM6X35EG 1.81 kN 1.98 kN 35 mm
BSZM6X55EG 4.62 kN 6.61 kN 55 mm

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser Video
nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

CADDY-2DANI-N00343-AnchorCalcSoftWare-EN-2311

Play

nVent CADDY BSZ-M Concrete Screw

Play

nVent CADDY infästningslösningar för betong

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Behöver du teknisk support eller ett konstnadsförslag? Vi är här för att hjälpa dig.
Kontakta oss Inköpsställen