BSZ-M betongskruv
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
BSZ-M betongskruv
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Design
- Brandklass R30-R120 för konstruktion av förankringar vid exponering för brand
- ETA godkänd för fastsättning i sprucken och intakt betong
- Används i betong med gängad stång
- Flyttningabara ankare är idealiska för tillfälliga fastsättningar
- Godkänd för användning i Seismic design kategori C1
Specifikationer
Material
Stål
Yta
Elförzinkat
| Karakteristiska axiella laster från ETA-20/0046 | |||
| Artikelnummer | Sprucken Betong C20/25 | Icke sprucken betong C20/25 | Standard bädddjup |
| BSZM6X35EG | 1.81 kN | 1.98 kN | 35 mm |
| BSZM6X55EG | 4.62 kN | 6.61 kN | 55 mm |
Broschyr
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
CE, 20-0046
English
ETA-20/0046
CE, 20-0494
English
ETA-20/0494




- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.