Elsäkerhet | nVent HOFFMAN
Öka säkerheten och minimera riskerna
Skydda verksamhetskritisk utrustning. Förlita dig på våra specialutformade elsäkerhetsprodukter och lösningar för att förhindra eller minska risker. Vi erbjuder heltäckande och branschledande säkerhetslösningar för att skydda personal och utrustning samt förebygga och minska elektriska risker.
Från frånskiljningskapslingar till säkerhetslösningar – våra produkter är konstruerade för att uppfylla de högsta kraven enligt IEC, UL, IP och NEMA.
Frånkopplingsskåp
Bryt spänningen säkert för att minska risken för elektriska stötar och ljusbågar med vårt sortiment av särskilt utformade interna beröringssäkra och externa SEQUESTR-frånskiljningslösningar.
Tillbehör för frånskiljning
Skydda mot elrisker med vårt kompletta sortiment av tillbehör för kapslingar som ger extra funktioner och bidrar till ökad säkerhet.
Introduktion till ljusbågssäkerhet
Ljusbågshändelser kan skada människor, förstöra utrustning och störa driften, bland annat allvarliga risker. Det här faktabladet innehåller information om hur du följer branschföreskrifter och bästa praxis för att förhindra incidenter med ljusbågar, så att du bättre kan skydda människor och utrustning.
Guide till skyddslösningar för ljusbågar
Läs mer om vilka elsäkerhetslösningar från nVent HOFFMAN du bör välja för att eliminera eller minska risken för elchock och ljusbågsincidenter.
Undvika ljusbågar för ökad säkerhet
Läs mer om farorna med ljusbågar och de skåp- och tillbehörslösningar som bidrar till att minska elektriska risker.
Vad är en ljusbågsrisk?
Första steget för att förebygga ljusbågsolyckor är att förstå de potentiella riskerna. I den här videon får du veta mer om elrelaterade risker.