Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
Updated PWA6000 capabilities optimizes wire processing

Capacitățile PWA6000 actualizate optimizează și mai mult prelucrarea cablurilor pentru clienți

Bazat pe optimizarea producției de cabluri și reducerea timpului de prelucrare cu până la 75%, popularul centru de prelucrare a cablurilor nVent HOFFMAN PWA6000 poate acum să gestioneze cu precizie lungimi de cablu și de numai 115 mm (4,5 inchi), tăind și dezizolând cablurile cu dimensiuni de până la 6 mm2 (10 AWG).

PWA6000 automatizează complet tăierea la lungime, dezizolarea, sertizarea, marcarea şi legarea cablurilor, sporind productivitatea și asigurând o calitate precisă și constantă. Mașina pune manșoanele pe ambele părți și marchează cablurile. Într-o ordine predefinită, cablurile finisate sunt strânse cu bandă adezivă pentru a optimiza alegerea în ordine în procesul de asamblare.

Noua capacitate care acceptă cabluri de lungimi mai mici, alături de procesul complet automatizat pentru cablurile prefabricate, optimizează procesul de cablare a panourilor și reduce materialele necesare, reducând astfel și costurile pentru clienți.

Beneficii pentru clienți:

  • Optimizează prelucrarea cablurilor
  • Economisește spațiu în canalul de cabluri
  • Reduce deșeurile