Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
Booth Gothenburg Sweden

nVent va prezenta soluții inovatoare pentru a face sistemele cruciale reziliente, mai sigure și mai eficiente

Vizitați-ne la standul B05:02 între 8 și 10 octombrie la Scanautomatic 2024 din Göteborg, Suedia.

nVent va prezenta o gamă completă de soluții pentru controlul climatizării, automatizarea atelierelor de panouri și cofrete marca nVent HOFFMAN, toate special concepute pentru ca clienții să poată răspunde mai ușor, mai sigur și mai sustenabil la nevoile în schimbare rapidă, la Scanautomatic 2024 din Göteborg, Suedia. Scanautomatic este principalul punct de întâlnire din nordul Europei pentru automatizarea industrială și transformarea digitală. La Standul B05:02, participanții pot să vadă demonstrații live ale produselor și să obțină informații de la experții de încredere ai nVent HOFFMAN despre subiecte precum:

Răspundeți nevoilor în schimbare rapidă

Bazați-vă pe soluțiile nVent HOFFMAN de vârf în domeniu pentru a conecta și a proteja echipamentele critice și personalul, crescând în același timp productivitatea și maximizând resursele pentru aplicațiile de automatizare industrială din întreaga lume:

  • Maximizați protecția pentru cele mai solicitante condiții de operare în instalațiile de tratare a apei pentru domeniul apei și apelor reziduale.
  • Obțineți protecție la fiecare nivel pentru a simplifica întreținerea și a preveni contaminarea în fabricile de procesare a alimentelor și a băuturilor.
  • Construiți o infrastructură de încredere care să sporească eficiența și să fie un motor pentru viitor, pentru utilități electrice și încărcarea vehiculelor electrice.
  • Obțineți acces fiabil mai rapid la produse de înaltă calitate de încredere și asistență și servicii localizate de la furnizori calificați de pe piața și din regiunea dvs.

Economisiți timp și bani.

Soluțiile de automatizare a atelierelor de panouri de la nVent HOFFMAN ajută clienții să automatizeze prelucrarea precisă a găurilor și decupajelor, să optimizeze tăierea șinelor DIN și a canalelor de cabluri și să reducă timpul de prelucrare a cablurilor cu până la 75%. Aceste soluții le permit integratorilor și tablotierilor să eficientizeze procesele, să maximizeze abilitățile forței de muncă și să crească productivitatea, pentru a face afaceri mai multe și mai rapid.
Vedeți demonstrațiile live ale asistentului personal de cablare (PWA) 6000 și masa noastră mare de asamblare ergonomică, care va fi lansată în curând pentru manipularea materialelor și care face mai sigură și mai eficientă construirea panourilor electrice.

Accelerați configurarea, asamblarea și instalarea.

Luându-și angajament de a simplifica procesele de comandă, proiectarea, configurarea și asamblarea soluțiilor de cofrete, nVent oferă un portofoliu global vast de cofrete și accesorii cu clasificare IEC care asigură o protecție optimă a echipamentelor din infrastructura electrică și dintr-o varietate de alte întrebuințări industriale. Special conceput și proiectat pentru utilizare globală, portofoliul oferă accesorii interschimbabile și tehnologie click-in brevetată care nu necesită unelte pentru asamblare, simplificând în același timp procesele de comandă folosind coduri de piese globale.

Participanții pot vedea cu ochii lor cum tehnologia brevetată click-in fără unelte din portofoliul global IEC reduce timpul de asamblare cu 14 minute când se îmbină două dulapuri industriale.

De asemenea, participanții pot afla mai multe despre viitoarea lansare a liniei noastre complete de echipamente ergonomice nVent HOFFMAN de manipulare a materialelor pentru prelucrarea, asamblarea, cablarea și testarea cofretelor. La fel ca masa de asamblare care este prezentată în avanpremieră la acest eveniment, echipamentele de calitate superioară îmbunătățesc confortul, siguranța și productivitatea lucrătorilor.

Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim la Standul B05:02!