Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
CFIA2025 FR 2025

nVent va prezenta soluții inovatoare la CFIA 2025

nVent va prezenta soluții inovatoare care fac sistemele cruciale reziliente, mai sigure și mai eficiente

Veniți alături de noi în Hala 2.3, standul E37 între 4 și 6 martie la CFIA 2025 din Rennes, Franța.

nVent va prezenta o gamă completă de soluții pentru controlul climatizării, automatizarea atelierelor de panouri și cofrete marca nVent HOFFMAN, toate concepute pentru ca clienții să poată răspunde mai ușor, mai sigur și mai sustenabil la nevoile în schimbare rapidă, la CFIA 2025 din Rennes, Franța.

Protecție la fiecare nivel

Portofoliul de cofrete sanitare nVent HOFFMAN oferă trei niveluri de protecție, pentru a satisface toate cerințele de igienă ale industriei alimentelor și băuturilor: La expoziția de anul acesta, participanții pot vedea demonstrații pentru fiecare nivel, de exemplu:

  • înalt – noua gamă de cutii de borne cu design igienic nVent HOFFMAN, care respectă cele mai înalte standarde din domeniu – IP66 și IP69 – pentru presiunile și temperaturile mari din operațiunile de curățare. Sunt special proiectate pentru a proteja echipamentele critice în mediile cu nivel de igienă ridicat și pentru a face curățarea ușoară.
  • mediu – gama de cofrete AFS este ideală pentru protejarea echipamentelor în aplicații de spălare sanitară.
  • redus – gama de cofrete ASR este ideală pentru protejarea echipamentelor în aplicații care necesită spălare minimă.

Protecție supremă a sistemelor de răcire

Participanții pot vedea și linia de aparate de aer condiționat pentru medii extreme de la nVent HOFFMAN. Aceste soluții de top în domeniu pot garanta performanțe de răcire optime pentru perioade extinse de timp și oferă cea mai înaltă protecție împotriva pătrunderii apei și particulelor, cu clase de protecție IEC IP66 și IP69.
În plus, participanții pot afla informații despre tehnologiile de răcire avansate de la nVent HOFFMAN, precum aparatele de aer condiționat și răcitoarele de la Texa Industries, care acum fac parte din brandul nVent HOFFMAN.

Simplificați proiectarea și sporiți productivitatea

O soluție de proiectare dovedită și simplă pentru planificarea și proiectarea cofretelor electrice, a utilajelor și a sistemelor pentru fabrici, noul software Design to Manufacturing (DTM) face ca automatizarea construirii panourilor să fie mai simplă ca niciodată printr-un flux de lucru inteligent 2D/3D. Cu biblioteca centrală de piese inteligentă și ușor de utilizat, echipele pot:

  • să împărtășească în timp real scheme, fișiere de design și planuri de proiect,
  • să integreze cu ușurință componente de la sute de producători de piese originale, precum și o gamă completă de șabloane de piese și cofrete nVent HOFFMAN,
  • să fabrice cofrete de o calitate mai bună mai rapid și mai eficient din punct de vedere al costului.

Cu software-ul DTM, organizațiile păstrează o singură sursă de adevăr, simplificând procesele și crescând productivitatea. Software-ul este o parte integrală a platformei vaste nVent HOFFMAN, care include centre de modificare a cofretelor, mașini de tăiat și de prelucrare a cablurilor și accesorii.

Economisiți timp și costuri pentru tablotieri

Soluțiile de automatizare a atelierelor de panouri de la nVent HOFFMAN ajută clienții să automatizeze prelucrarea precisă a găurilor și decupajelor, să optimizeze tăierea șinelor DIN și a canalelor de cabluri și să reducă timpul de prelucrare a cablurilor cu până la 75%. Aceste soluții le permit integratorilor și tablotierilor să eficientizeze procesele, să maximizeze abilitățile forței de muncă și să crească productivitatea, pentru a face afaceri mai multe și mai rapid.

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim în Hala 2.3, standul E37!

Descoperiți toate aceste soluții inovatoare, utilizați instrumente interactive noi și întâlniți-vă cu experții noștri în Hala 2.3 Standul E37 între 4 și 6 martie la CFIA 2025 din Rennes, Franța.