Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

Cofret de control cu interfață de operator nVent HOFFMAN, disponibil acum din oțel inoxidabil 

Continuând popularitatea cofretului din oțel de control cu interfață de operator, nVent a lansat o versiune din oțel inoxidabil a favoritului clienților.

Noul nVent HOFFMAN OICExxxSS este conceput pentru o manevrare facilă și o protecție riguroasă. Încadrându-se în clasele de protecție înaltă IP66, NEMA 12 și 4x, cofretul poate fi utilizat într-o gamă largă de medii, inclusiv în medii care necesită un design sanitar.

Pentru a facilita o instalare și operare pe teren ușoară și comodă, cofretul OICExxxSS prezintă următoarele caracteristici:

  • Orificii pre-prelucrate pentru poziționarea pe un braț pivotant
  • Placă robustă de ranforsare pentru menținerea în poziție a cofretului
  • Bolțuri sudate pe partea interioară a cofretului care facilitează montarea accesoriilor
  • Disponibil ca accesoriu: Mânere din oțel inoxidabil care se montează pe părțile laterale ale cofretului

OICExxxSS este compatibil cu accesoriile standard pentru cofretele cu montare pe perete nVent HOFFMAN, inclusiv cu noul sistem CS480 cu braț pivotant din oțel inoxidabil, care, de asemenea, se încadrează în clasa de protecție IP66 și are o capacitate de încărcare de până la 600 N.

Beneficii pentru clienți

  • Asamblare rapidă și simplă
  • Îndeplinește cerințele pentru utilizare în medii care necesită un design sanitar
  • Montare și instalare facilă a accesoriilor


Aflați mai multe