Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent dezvoltă dulapul industrial modular IEC cu ușă vitrată și cadru pivotant preasamblate pentru companiile din domeniul electricității

nVent HOFFMAN a lansat un dulap industrial modular cu clasificare IEC, care are ușă vitrată și cadru pivotant preasamblate, facilitând montarea echipamentului de control de 19" pentru companiile din domeniul electricității. Designul dulapului respectă dimensiunea și cerințele tehnice ale stațiilor electrice secundare.

Având la bază cadrul standard nVent HOFFMAN MCS, dulapul industrial modular IEC are o balama care se deschide la un unghi de 180° fără a afecta clasa de sarcină de 1800 N și o ușă vitrată standard care le oferă operatorilor o imagine clară asupra componentelor din interior.

Dulapul industrial modular IEC este compatibil cu accesoriile standard din portofoliul de cofrete modulare nVent HOFFMAN, permițându-le clienților să-și adapteze în mod rentabil soluția și să reducă timpul de livrare concurențial.

  • Printre beneficiile principale ale soluției se află:
  • timp de asamblare și costuri reduse
  • clasă de sarcină testată
  • compatibilitate cu accesoriile pentru cofrete modulare nVent HOFFMAN
  • conformitate cu IP55

Pentru mai multe informații despre dulapul industrial modular IEC cu ușă vitrată și cadru pivotant preasamblate, contactați reprezentantul nVent local.

Aflați mai multe