Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
ECHD_450_350

Noul ventilator cu filtru de protecție este disponibil acum pentru cofretele cu design igienic

nVent HOFFMAN prezintă noile capace de ventilator cu filtru pentru mediile cu spălare.

Special concepute pentru a răspunde nevoilor operațiunilor sanitare dure din industria alimentelor și băuturilor și din industria farmaceutică, aceste carcase noi protejează ventilatoarele cu filtru EF împotriva pătrunderii apei. Când sunt montate, carcasele cresc clasa ventilatoarelor cu filtru EF de la IP54 la IP56.

În plus, capacele sunt proiectate să facă întreținerea mai ușoară. Capacul poate fi îndepărtat cu ușurință pentru operațiile de curățare și pentru înlocuirea garniturii, putând fi deschis la un unghi de 35° pentru curățarea ușoară a filtrului. În plus, canalele automată de scurgere înclinate previn acumularea lichidelor și a altor resturi. ECHD este fabricat din oțel inoxidabil 304L și are o garnitură de silicon albastru sigură pentru contactul cu alimentele, conformă cu cerințele FDA.

Capacele de ventilator ECHD oferă o protecție îmbunătățită pentru componentele electrice din interiorul cofretelor în medii sanitare cu spălare, crescând gradul de protecție la pătrundere a ventilatoarelor cu filtru de la IP54 la IP56.