Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
Imprimare
NPI 2739 1000mm Deep Modular IEC

Gama extinsă de dulapuri industriale nVent MCS le oferă clienților mai multe opțiuni de personalizare

nVent HOFFMAN a adăugat noi mărimi în gama sa de dulapuri industriale modulare MCS din oțel cu o singură ușă, standardizând în același timp adâncimea de 1000 mm în întregul portofoliu. Rezultatul este o personalizare mai ușoară pentru clienți și o optimizare mai simplă a fabricilor pentru producătorii industriali.

Reflectând filosofia mărcii de proiectare și asamblare ușoară, noile modele le permit utilizatorilor să proiecteze și să construiască aproape orice configurație la interior folosind cofrete standard, eliminând necesitatea de a produce versiuni unice costisitoare.

Fiecare model MCS este echipat cu inovații nVent HOFFMAN, precum tehnologia click-in, un nou sistem de blocare și un design cu o clasă de protecție fiabilă. În plus, profilurile din proiectare elimină nevoia de accesorii dedicate, reducând efortul și costul de proiectare.

Printre principalele beneficii ale gamei extinse MCS se numără:

  • o mai mare varietate de dimensiuni standard,
  • timp de asamblare redus,
  • compatibilitate completă cu accesoriile,
  • posibilitatea de a îndepărta toate panourile,
  • certificare UL.

Aflați mai multe