Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
CarbonBlack_GroupC Product Photo
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

ZonEx Non-Metallic Terminal Enclosure

Zonex Non-Metallic Terminal Enclosure is ideal for field terminations in hazardous locations. The enclosure meets national and international standards and certifications. It can be used to protect equipment and terminations from corrosive contaminants while meeting rigorous demands. The cabinet is ideal for either panel- or din-mounted components. The enclosures meet ATEX Directives 2014/35/EU and IECEx standards for increased safety in housing electrical components in Zone 1 and Zone 2 applications.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

Type 4, 4X, 12; File No. E61997

UL508A Listed

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997

ATEX Directive 2014/34/EU

ATEX

IBExU16ATEX1234U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

EN60079-0

EN60079-7

EN60079-31

Service temperature -55C to +135C

IECEx

IECEx IBE16.0049U

Ex eb IIC Gb

Ex ta IIIC Da IP66

IEC 60079-0

IEC 60079-7

IEC 60079-31

Service temperature -55C to +135C

NEMA / EEMAC Type 4, 4X, 12

IEC 60529, IP66

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Fiberglass
Finish Smooth Gloss
Color Black
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.