Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara și preferințele de limbă
Schimbarea locației poate afecta disponibilitatea produselor. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în toate regiunile internaționale.
Țara selectată actual: Romania / România | Română
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
AC_Photo_NOX_Range
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Aparat de aer condiționat E-NOX cu montare verticală, în exterior

Această unitate de răcire E-NOX, cu montare verticală în exterior și grad de protecție IP55 - NEMA TYPE 4 (cadru din oțel inoxidabil 4X), este disponibilă în numeroase dimensiuni diferite, pentru diverse cerințe de răcire ale mediului exterior. Aceasta înseamnă că soluția de răcire potrivită poate fi aleasă cu ușurință. Unitatea de răcire este ușor de instalat și este disponibilă, de asemenea, confecționată din oțel inoxidabil, pentru medii dure.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • CE
  • UKCA
  • UL Listed
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.